Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

 Raccords de radiateur Extra Service Vulco-Flex®

Applications lourdes (Prod. type 4284)

ExtraServiceVulcoFlex


Raccords de radiateur flexibles avec spirale en fil d’acier incorporée. Approuvés pour les applications marines. C’est une solution de remplacement durable qui égale la performance d’un raccord coudé d’origine. Les raccords Vulco-Flex® remplacent les raccords coudés dans la plupart des formes et des dimensions. En combinaison avec les tuyaux de radiateur droits et les raccords coudés, ces raccords flexibles assurent une couverture optimale du marché.

• Conçus pour résister aux dégradations électrochimiques, principale cause de défaillance des tuyaux

• La spirale en fil d’acier leur permet d’adopter des formes multiples sans se plier ou s’écraser

• Couche textile en polyester

• Faciles à installer: ils prennent leur forme définitive (grâce à la vulcanisation) sans soumettre les connexions à des efforts inutiles

• Résistance aux liquides de refroidissement, à l’huile et à l’ozone

• Plage de température de -40°C à +125°C

• Conformes aux exigences de la norme SAE 20R5, type EC, classe D2

• Disponibles en longueurs différentes, diamètres intérieurs de 45 mm jusqu’à 76 mm

Pour les dimensions disponibles, veuillez consulter le site www.gatesautocat.com.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend