Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

                              Poly Chain® Carbon™ Volt®

Performance, flexibilité, durabilité et fiabilité sont des qualités essentielles sur le marché de la transmission de puissance. Toutes ces qualités vous sont garanties avec les courroies Poly Chain® Carbon™ Volt®. La courroie Poly Chain® Carbon™ Volt® est composée de polyuréthane léger et robuste et de cordes de traction en carbone. Le renforcement en fibres de carbone assure une grande robustesse et une forte stabilité de longueur, avec une meilleure résistance aux chocs et à la fatigue, tout en réduisant l’allongement et en augmentant la flexibilité. Le nouveau revêtement des dents en graphite confère à la courroie la conductibilité statique nécessaire.
 
 
CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION
 
  • Conductibilité statique conforme à la norme ISO 9563 pendant toute la durée de vie de la courroie
  • Construction antistatique brevetée
  • Haute résistance à la fatigue des cordes de traction en carbone.
  • Cordes de traction en carbone : conception brevetée
  • Convient aux transmissions à faible vitesse et à couple élevé
  • Conforme à la directive ATEX: convient aux environnements en atmosphère explosible
 
LES AVANTAGES DE L’UTILISATION DE LA POLY CHAIN® CARBON™ VOLT®

  • Précision de l’entraînement
  • Qualité inégalée
  • Propre, silencieuse, compacte, durable
  • Puissance transmissible maximale
  • Adaptée à un fonctionnement sans entretien et économique sur le plan énergétique et écologique
  • Convient à des températures entre -54°C et +85°C
  • Compatible avec des poulies Gates® Poly Chain® GT d’origine
 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Poly Chain® Carbon™ Volt 2,428 KB
(2.4 MB)
What kind of file is this? Poly Chain® Carbon™ Volt 3,025 KB
(3.0 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend