Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

FAQ

Quelle peut être l’importance d’une légère fuite pour l’environnement ?

Une goutte d’huile peut ne pas représenter beaucoup, mais une goutte toute les 10 secondes signifie un épanchement de 150 litres par an. Saviez-vous qu’un litre d’huile suffit à polluer 800 000 litres d’eau ? On estime que les équipements hydrauliques répandent chaque année 400 millions de litres d’huile. C’est pourquoi, de plus en plus et pour des raisons écologiques, la demande porte sur des systèmes 100 % exempts de fuites.

Pourquoi le nettoyage d’un tuyau est-il si important ?

La coupe du tuyau occasionne une contamination : de petites particules de caoutchouc et de métal peuvent rester dans le tuyau et polluer votre système. De nombreux spécialistes affirment que 70 % à 80 % des problèmes que l'on observe sur les installations hydrauliques sont imputables à la contamination. L’instauration d’un programme de contrôle de la contamination réduit le besoin de réparations coûteuses et les temps d’arrêt. Il n’est pas nécessaire qu’un programme de contrôle de la contamination soit compliqué ; il peut s’agir simplement d’établir un niveau acceptable de contamination d’un système hydraulique, de doter le système de composants nettoyés et de surveiller les niveaux de contamination au titre du programme de maintenance préventive.

Mon flexible est endommagé mais ne fuit pas ; quand dois-je le changer ?

Si le tuyau est endommagé, nous vous conseillons de le changer immédiatement. C’est un signe de défaillance imminente. Ne prenez pas de risque ; non seulement cela peut provoquer une fuite mais également des situations dangereuses.

Quelle est la durée de vie d’un flexible sur une machine ?

La durée de vie théorique dépend de l’entreposage des produits (tuyau/flexible), dans les zones contrôlées et dans des conditions d’entreposage optimales. Lorsque le flexible est en service, trop de variables prennent de l’importance et il n’est plus possible de prédire la durée de vie du flexible. Une règle simple consiste à remplacer un flexible en service après 5 ans (5 ans est la durée de vie maximale d’un flexible sur une machine « neuve », qui n’a jamais été utilisée. On ne peut attendre d’un flexible en service qu’il ait la même durée de vie qu’un flexible qui n’est pas en service.)

Puis-je utiliser un tuyau hydraulique dans des applications de peinture ?

La compatibilité chimique du tuyau avec les solvants de la peinture ou des produits de nettoyage pour tuyaux a une grande importance. Les solvants tels que l’acétone peuvent endommager le caoutchouc, en particulier ses liaisons moléculaires, et le flexible ne durera que quelques minutes. Pour toute application hors d’un usage hydraulique normal, n’hésitez pas à contacter les services techniques Gates.

Mon guide du sertissage CrimpBook ne comporte pas d’information sur le sertissage d’embouts G sur un 8EFG5K.

Le guide du sertissage CrimpBook ne comporte que des informations de sertissage validées par des tests normaux (impulsions et éclatement). En fait, les embouts G ne sont pas conçus pour être sertis sur des tuyaux spiralés tels que l’EFG5K. C’est pourquoi aucune information de sertissage n’est disponible pour cette combinaison.

 

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend