Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

Installation

L’installation et le routage corrects de votre flexible sont essentiels pour une performance satisfaisante. Le temps passé à assurer un bon montage peut réduire les coûts inutiles et augmenter la durée de vie du système.

Une fois l’installation complète, un programme d’inspection adéquat est nécessaire pour assurer un fonctionnement sans risque.

L’installation d’un flexible en sept étapes

1 Nettoyer l'environnement des raccords. Assurez-vous qu'aucune impureté ne pénètre dans les orifices hydrauliques.
2 Monter les adaptateurs sur les orifices de la machine (si nécessaire). Appliquez le couple de serrage adéquat.
3 Placer le flexible dans sa position d’acheminement pour vérifier la longueur et le routage.
4 Visser une des deux extrémités du flexible dans l'orifice (ou sur l'adaptateur). Si le flexible est pourvu d'un coude, installer celui-ci en premier pour assurer un positionnement optimal.
5 Visser l'autre raccord sans imprimer de torsion au flexible. Retenir le contre-écrou fixe avec une clé pendant le serrage.
6 Appliquer le couple de serrage approprié aux deux extrémités du flexible.
7 Actionner le système hydraulique et faire circuler le fluide sous basse pression. Chercher des fuites éventuelles ou des raccords défectueux. Par la circulation du fluide, l'air sera également purgé du système. La présence d'air peut diminuer les performances du système ou endommager les pompes ou d'autres composants.

Conseils de montage des flexibles

Une installation adéquate est essentielle pour obtenir de bonnes performances. Si le flexible est d'une longueur excessive, l'installation sera peu satisfaisante et d'un coût trop élevé. S'il est trop court, la longévité du flexible sera affectée. Le flexible doit pouvoir se courber suffisamment et supporter les différences de longueur générées par le service.
Sur les lignes droites, si le flexible est trop tendu, donnez un peu de jeu pour compenser les variations de longueurs dues à la pression. Pour prévoir les changements de longueur quand le tuyau est sous pression, ne le fixez pas à l'endroit de la flexion, afin que la courbe puisse absorber les changements.
N'attachez pas les flexibles haute et basse pression ensemble. Une longueur de tuyau adaptée est nécessaire pour préserver en permanence le rayon de courbure minimum et pour empêcher l'abrasion. Quand le rayon de courbure est inférieur au minimum requis, utilisez un adaptateur coudé pour éviter un angle trop serré.

 

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend