Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept


June, 2016

Kontakt: inforequest@gates.com
inforequest@gates.com

Bo przegląd zawsze wypada w złym terminie! Gates przedstawia nowe bezobsługowe i bezowijkowe paski klinowe

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii kordów firma Gates opracowała pierwsze w branży bezowijkowe paski klinowe, które nie wymagają dodatkowej obsługi. Nowe paski Quad-Power® 4 nie tracą gwałtownie napięcia w pierwszych godzinach po instalacji. Brak konieczności ponownego napinania oznacza krótsze przerwy w produkcji i niższe koszty konserwacji. Wystarczy sobie wyobrazić korzyści w przypadku pasków montowanych
w trudno dostępnych miejscach.

 

W odróżnieniu od konwencjonalnych pasków klinowych nowe bezowijkowe paski Quad-Power® 4 nie tracą gwałtownie napięcia w pierwszych godzinach po instalacji. Jest to nowa generacja pasków klinowych, która wykorzystuje specjalne kordy o minimalnej rozciągliwości, aby utrzymywać napięcie przez cały okres eksploatacji. Dzięki temu inżynierowie odpowiedzialni za konserwację i eksploatację urządzeń nie muszą ponownie napinać niedawno zainstalowanych pasków klinowych. 

 

Wszystkie paski z nowej ofert są wykonane wyłącznie z EPDM, czyli wytrzymałego tworzywa z gumy syntetycznej. Poprzednia generacja pasków Quad-Power® również zawierała ten zaawansowany materiał, ale firma Gates wprowadziła dalsze udoskonalenia konstrukcyjne, aby nowe paski były jeszcze trwalsze i jeszcze bardziej odporne na zużycie nawet w ekstremalnych temperaturach.

 

Druga generacja pasków klinowych EPDM firmy Gates ma największy zakres temperatur
na rynku
. Paski te utrzymują swoje wyjątkowe parametry nawet w skrajnie niskich temperaturach (do -50°C) i nie twardnieją ani nie pękają w temperaturach do +130°C.

 

Bezowijkowa uzębiona konstrukcja klinów gwarantuje niezmienny kontakt koła z paskiem, dzięki czemu sprawność energetyczna wynosi aż 98%, czyli o 3% więcej niż w przypadku owijanych pasków klinowych.

 

Pasek klinowy Quad-Power® 4 jest dostępny także w wykonaniu PowerBand® przeznaczonym do napędów bardziej podatnych na obciążenia udarowe i wibracje. W tym przypadku dwa, a nawet większa liczba pasów jest trwale połączona wytrzymałą taśmą, która zapewnia im sztywność w poziomie i pozwala pracować wszystkim odcinkom jednocześnie. Dzięki temu pasek przesuwa się po linii prostej w rowkach i wyeliminowane jest łopotanie i przeskakiwanie oraz skręcanie, czy też pooddzielanie paska.

 

Zastosowanie nowych materiałów i zaawansowanej technologii produkcyjnej pozwoliło opracować nową generację pasków klinowych o bokach szlifowanych, które uzyskują lepsze parametry pracy od wszystkich innych pasków klinowych podobnej wielkości w wielu różnych zastosowaniach. Jako jeden z największych na świecie producentów wysokiej jakości pasków, razem z paskami Quad-Power® 4 firma Gates wprowadza na rynek kolejny przełomowy produkt, który pomaga zakładom produkcyjnym w redukcji kosztów konserwacji
i zużycia energii.

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.quad-power4.com

 

 

Podpisy rysunków

 

 

Gates_Quad-Power4_V-belt:

Gates przedstawia bezobsługowy i bezowijkowy pasek klinowy, który zmniejsza
koszty konserwacji.

 

Gates Corporation jest globalnym przedsiębiorstwem przemysłowym działającym w różnych branżach. Oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie technologii przenoszenia mocy oraz hydrauliki, umożliwiające redukcję kosztów utrzymania w szerokim zakresie zastosowań. Nasze produkty i usługi wykorzystywane są przez klientów reprezentujących pięć kluczowych segmentów rynku: energię/eksplorację/wydobycie, infrastrukturę i rolnictwo, transport, motoryzację oraz przetwarzanie i procesy specjalne. Firma Gates, jako technologiczny lider z wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań i rozwoju, nieustannie udoskonala ruchowe właściwości eksploatacyjne, opracowując bezpieczne produkty, usługi, systemy oraz rozwiązania nowej generacji. Kolejnym priorytetem firmy jest rozwijanie długoterminowych relacji z klientami i pracownikami. Siedziba firmy znajduje się w Denver, Colorado w Stanach Zjednoczonych. Firma zatrudnia ponad 14 000 osób w 106 lokalizacjach, w 30 krajach.

Jeżeli jesteś w ruchu, prawdopodobnie Gates ma w tym swój udział.

Gates. Powering Progress™.