Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept


Voor onmiddellijke vrijgave September 1, 2016

Contact: Corporate Communications

[email protected]

Gates-catalogus betekent doorbraak in markt voor Heavy Duty-onderhoud

Nieuwe producten, een nieuwe catalogus en nieuwe manieren om onderhoudskosten voor vrachtwagens en bussen te verlagen geven werkplaatsen die het voorbeeld van Gates volgen, een voorsprong in de onderhoudsmarkt voor Heavy Duty-aandrijfsystemen.

 

De Heavy Duty-catalogus 2017 wordt vandaag officieel en in een handig formaat door Gates gepubliceerd.

 

Updates van de bestaande series riemen, metalen onderdelen, kits, slangen en professioneel gereedschap zijn belangrijke hoogtepunten, maar het nieuwste productassortiment van Gates voor hulpaandrijfsystemen (ABDS) lijkt klaar om een revolutie te ontketenen in de manier waarop wagenparkbeheerders en werkplaatsmanagers stijgende onderhoudskosten onder controle proberen te houden. Een nieuwe serie Gates-thermostaten voor de aftermarket biedt ook extra oplossingen voor werkplaatsen.

 

Revolutie in ABDS-riemkits

Het ABDS levert het vermogen voor een reeks boordsystemen in alle Heavy Duty-toepassingen en de Heavy Duty-catalogus 2017 identificeert ABDS-kits als een kans voor wagenparkmonteurs om meer controle uit te oefenen over hun onderhoudsbudget.

 

Gates Extra Service Micro-V®-kits voor vrachtwagens en bussen bevatten alle benodigde onderdelen voor de revisie van specifieke aandrijfsystemen voor specifieke toepassingen. Dit betekent dat de riemen, spanners en alle geschikte meelooprollen voor individuele toepassingen worden meegeleverd. Deze kits zijn totale onderhoudsoplossingen en bieden in één pakket een antwoord op de stijgende onderhoudskosten voor wagenparken.

 

Onze OE-reputatie

Het feit dat de ABDS-systemen van Gates worden geïnstalleerd op 95% van de voertuigen van Mercedes-Benz als OE-delen, getuigt van de sterke reputatie die Gates op OE-vlak heeft opgebouwd. Gates heeft recent ook succes geboekt met DAF-vrachtwagens: de Gates-systemen worden als OE-delen geïnstalleerd op de nieuwste series XF 105 (negen), XF 95 (twee) en CF 85 (tien). Een breed scala aan ABDS-systemen wordt steeds vaker als OE-delen geleverd aan de meeste grote vrachtwagen- en busfabrikanten wereldwijd.

 

Vooruitdenkende wagenparkbeheerders worden overtuigd door het enorme OE-aanbod van Gates en accepteren het concept van de installatie van Heavy Duty ABDS-kits als onderdeel van een complete aandrijfsysteemrevisie. De ervaring van Gates in de markt voor personenwagens toont dat alle ABDS-onderdelen tegelijk vervangen de betrouwbaarheid van aandrijfsystemen verhoogt en het risico op voortijdige storingen van aandrijfsystemen verlaagt. Deze bewijzen, samen met de behoefte om hun klanten hoge benuttingspercentages voor voertuigen te kunnen garanderen, blijken een sterk argument voor het gebruik van Gates Extra Service Micro-V®-kits voor vrachtwagens en bussen.

 

Gates Extra Service Micro-V®-kits voor vrachtwagens en bussen zijn beschikbaar voor werkplaatsen tegen aftermarketprijzen en worden allemaal geleverd met de Gates-garantie van twee jaar.

 

Heavy Duty-thermostaten

Gates is de nieuwe aftermarketbron voor Heavy Duty-thermostaten in vrachtwagens en bussen. Dit nieuwe productassortiment heeft een prominente plaats in de Heavy Duty-catalogus 2017.

 

De eerste serie, vervaardigd volgens OE-standaarden, is uitgebreid en is geschikt voor een groot aantal van de meest voorkomende voertuigmerken. Gangbare modellen van DAF, Iveco, Mercedes Benz, Scania, MAN, Renault en Volvo zijn bijvoorbeeld allemaal vertegenwoordigd.

 

Wagenparkbeheerders zullen blij zijn te horen dat vooraanstaande wagenparkvoertuigen zoals de Mercedes Benz Actros (1840) en Atego (1833), evenals de Iveco-series Eurocargo, EuroTrakker, EuroStar en EuroTech worden vermeld. Er is ook goed nieuws voor monteurs die werken met DAF- en Renault-vrachtwagens, terwijl prominente voorbeelden uit de series FH (16.540) en B (B12) van Volvo de intenties van Gates voor een dekking van het gehele Europese wagenpark onderstrepen.

 

De Heavy Duty-catalogus 2017 bevat een snelle en eenvoudige zoekfunctie voor onderdelen en daarnaast is meer informatie beschikbaar in de onlinecatalogus op www.gatesautocat.com of via de offline module van de online Gates Heavy Duty-catalogus die gratis kan worden gedownload via www.gatestechzone.com.