Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept


Voor onmiddellijke vrijgave April 1, 2017

Contact: Corporate Communications

[email protected]

De nieuwe serie van vier in geribde riemen van Gates

De nieuwste generatie met dezelfde kwaliteit als OE-delen in ontwerp, uiterlijk en prestaties

 

Een nieuw uiterlijk, een nieuwe constructie en een nieuwe serie van vier zullen het gesprek van de dag zijn wanneer Gates de nieuwste generatie van geribde riemen voor hulpaandrijvingen introduceert.

 

De nieuwe serie Micro-V®-riemen wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar in de Europese toeleveringsketen geïntroduceerd en het is duidelijk te zien dat er een sterke focus op de OE-producten van Gates aanwezig is.

 

Opvallende OE-connecties zijn onder meer:

  • Hetzelfde opvallende patroon op de rugzijde van de meeste riemen
  • De riemstructuur komt overeen met die van de OE-producten van Gates
  • Betere flexibiliteit zoals de producten met OE-ontwerp en -constructie

 

OE-reputatie

Gates is een van de grootste producenten van riemen en metalen onderdelen ter wereld en werkt nauw samen met de grootste voertuigfabrikanten. De OE-serie blijft de benchmark voor alle producten voor de aftermarket en de nieuwe generatie van Micro-V-riemen is een natuurlijke evolutie van die serie.

 

OE-materialen en -technologieën

De kwaliteit van de mengsels van EPDM-rubber die bij de productie van de OE-riemen van Gates worden gebruikt, heeft ervoor gezorgd dat de riemen beter bestand zijn tegen barsten en ze meer betrouwbaarheid onder de meest extreme temperatuurschommelingen bieden. Gates gebruikt dezelfde mengsels en dezelfde OE-ontwerptechnologieën in de constructie van de nieuwste generatie van Micro-V-riemen. De geavanceerde materialen van de trekkoorden bieden de noodzakelijke sterkte en duurzaamheid.

 

Toegevoegde waarde

De Gates Micro-V-riemen zijn ontworpen om aan de specificaties van specifieke motoren te voldoen. Er zijn verschillende producten nodig vanwege de variaties in OE-ontwerp. Dat kunnen bijvoorbeeld de verschillende afmetingen van schijven zijn of de wisselende posities van die schijven, de afwezigheid van spanrollen of het gebruik van dubbelzijdige riemen. Gates heeft vier verschillende types geribde riemen voor vier verschillende soorten toepassingen geïdentificeerd.

 

Daarmee heeft Gates een stap gezet die het bedrijf onderscheidt van andere riemfabrikanten; er zijn vier aparte merktekens gebruikt - op de verpakkings- en riemlabels - om de vier soorten geribde riemen aan te geven.

 

De leden van de Gates ‘serie van vier’ Micro-V-riemen zijn:

  • All-rounder      (ideaal voor 90% van het Europese wagenpark)
  • Stretch Fit       (perfect voor toepassingen met 'stretch'-riemen zonder spanrol)
  • Stop&Start      (speciaal ontwikkeld voor auto's met riemaangedreven stop/start-systeem)
  • Unique Fit        (speciaal voor meer 'gevoelige' aandrijfsystemen)

Gates gelooft dat een sterke merknaam en focus op elk type geribde riem ervoor zorgen dat de juiste onderdelen worden geselecteerd en dat de monteur de specifieke monteertechnieken kent die daarbij komen kijken.

 

Onderdelen bestellen en selecteren

Gates heeft ervoor gezorgd dat de nieuwste generatie van Micro-V-riemen eenvoudig kan worden besteld en in de bestaande voorraad kan worden opgenomen. De onderdeelnummers zijn hetzelfde gebleven.

 

Voor elke voertuigtoepassing kiest de online catalogus (www.gatesautocat.com) automatisch de juiste riem uit de serie van vier. Dat betekent meer zekerheid voor onderdelendistributeurs, maar ook voor de klanten die de riemen monteren.

 

Bij de introductie kan de nieuwste generatie Gates Micro-V-riemen voor ruim 98% van de markt worden gebruikt. Dit toont aan dat Gates een oplossing voor de meeste toepassingen kan bieden en laat zien waarom Gates Micro-V de eerste keuze voor OE-vervanging is.