Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

Koppelingen voor kachel- en radiatorslangen
 

                 Koppelingen voor kachel- en radiatorslangen

 


(Producttype 7315)

HeaterhoseconnectorsDeze koppelingen met kleine diameter worden aanbevolen om een lekvrije verbinding van kachelen radiatorslangen met gelijke of verschillende
diameter te realiseren. Met rechte, elleboogvormige en T-koppelingen en met verloopstukken kan nagenoeg
elke configuratie geconstrueerd worden.
• Vervaardigd uit 100% nylon, verstevigd met glasvezel;
• Antirotatiesysteem voorkomt dat de slang van de koppeling draait;
• Opstaande rand verzekert lekvrije afdichting;
• Bestand tegen extreme temperaturen van -65°C tot +250°C en chemische koelmiddelen, benzine, diesel, olie en LPG;
• Maximale werkdruk tot 2 MPa (20 kg/cm2).

Verpakking:
tot 19 mm buitendiameter: 5 stuks in een plastic zak.
25 mm buitendiameter: 2 stuks in een plastic zak.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend