Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

 

                                      Predator®

predator

Prémiantem klínových řemenů společnosti Gates je řemen Gates Predator®, jednička na trhu klínových řemenů. Díky své extrémní mohutnosti a vysoké zatížitelnosti nemají tyto řemeny konkurenci. Spolehlivě řeší všechny problémy, protože se vyznačují výbornou výkonností i v drsném prostředí a u extrémně náročných aplikací, kde výkon běžných klínových řemenů nestačí. Tam, kde nároky jsou již na běžné klínové řemeny příliš vysoké, jsou řešením právě řemeny Gates Predator®!
Řemeny Predator® se odlišují konstrukcí: ze všech klínových řemenů mají nejvyšší výkonovou hustotu a prakticky nulové protažení díky vysoce pevným tažným aramidovým kordům s vysokým modulem pružnosti. Řemeny Predator®  jsou k dispozici jak v provedení Powerband®, tak i jako jednotlivé řemeny s profily SPBP, SPCP, 9JP, 15JP a 8VP.
Konstrukční vlastnosti
Aramidové tažné kordy se vyznačují mimořádnou pevností, odolností a prakticky nulovým protažením.      
Dvojitý obal z tkaniny je vysoce odolný proti otěru a opotřebení.      
Speciálně tepelně upravený obal odolává prokluzu a střižným silám i při maximálním zatížení, přičemž neprodukuje nadměrné teplo a odolává průniku cizích materiálů.      
Pryžová směs z chloroprenu poskytuje vynikající stupeň ochrany proti oleji a teplu.      
Nepryžový svrchní obal umožňuje při extrémním přetížení momentální prokluz, aby se řemen nepoškodil.     
 
Další výhody
Nejméně o 40 % vyšší výkon než klínové řemeny běžné konstrukce.       
Není potřeba řemen pravidelně dopínat.      
Méně údržby, méně prostojů.      
K dispozici jako Powerband® i jednotlivý řemen:
- Řemeny Powerband® se vyznačují několikavrstvou pásmicí, díky níž je dosaženo vysoké boční tuhosti, a lze tak zabránit přetočení nebo řemenu nebo jeho spadnutí z pohonu.
- Jednotlivé řemeny jsou speciálně vyvinuty pro řešení, ve kterých nelze použít řemeny Powerband®, například tam, kde musí odpad projít prostorem mezi jednotlivými řemeny, aniž by se poškodila řemenová část. Jednotlivé řemeny Predator® na vyžádání dodáváme v délkách nad 1400 mm.
Evropská produkce: staticky vodivý (ISO 1813).   

 Profily a jmenovité rozměry

  

Rozteč  mm

Šířka mm

Výška mm

SPBP

SPCP

9JP

15JP

8VP

19.00

25.50

10.30

17.50

28.60

16

22

10

16

26

13

18

8

13

23


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem