Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. To learn more, please review our Cookie Policy. By continuing to use our site, you consent to the use of our cookies and our revised Privacy Policy. Accept

 

                                      Synchro-Power®
Polyuretanové řemeny Synchro-Power® jsou konstruovány pro dlouhodobý a energeticky úsporný provoz jak při přenosu výkonu tak v lineárním použití. Dodávají se jak v nekonečné tak v konečné délce v různých velikostech, konstrukčních provedeních a tvarech ozubení pro široký rozsah zatížení, rychlostí a aplikací. Polyuretan je mimořádně odolný proti opotřebení a únavě a současně je velmi pružný. Kvalita výrobku se projevuje v mnoha detailech. Tolerance jsou velmi těsné a přesné a je dosaženo dokonalého záběru zubů. Modré rukávy Gates Synchro-Power® jsou nejnovějším doplňkem řady polyuretanových řemenů. Dodávají se v šířkách do 380 mm a lze je snadno rozeznat podle modré barvy.
 
Identifikace

Zadní strana řemenu nese označení rozteče, délky a výrobního kódu.
 
Konstrukce

• Polyuretanové tělo poskytuje vynikající odolnost proti oděru, a tím velmi čistě fungující systém bez akumulace nečistot.


• Polyuretanové ozubení poskytuje výjimečnou tuhost, která snižuje ohyb zubů a zajišťuje celkově v systému větší stabilitu.


• Rukávy Synchro-Power®

- jsou skutečně nekonečné a nemají žádný spoj;
- dodávají se s ocelovými tažnými kordy.

• Řemeny Synchro-Power® Long Length

- se vyrábějí jako extrudované řemeny s konečnou délkou;
- dodávají se s ocelovými, nerezovými nebo aramidovými tažnými kordy v závislosti na konstrukci řemene;
- tažné kordy jsou umístěny paralelně ke krajům řemenu a přímo kolmo k ozubení řemene, a působí tak malou nebo žádnou boční silou;
- volitelné nylonové ozubení a povrch na zadní straně řemen vyztužují a chrání jej proti opotřebení.
 
Výhody

• Široký sortiment profilů ozubení vyhovující veškerým aplikačním požadavkům.


• Tichý, čistý a plynulý provoz.


• Není nutno jej mazat.


• Standardní produkty vhodné pro teploty v rozmezí −5 °C až 70 °C. Pro použití mimo toto rozmezí prosím kontaktujte svého zástupce společnosti Gates.


• Vhodný pro použití v náročných prostředích.


• Široký okruh použití: procesy automatické montáže, horizontální a vertikální dveře, tisk, dopravníky, textilní průmysl, balící stroje a řada dalších.


• Prvotřídní výkon jak při použití pro přenos výkonu (nekonečný) tak u lineárního
použití (s konečnou délkou).

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem