Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

February, 2014

Contacto: Patricia Vauzelle
mediaeurope@gates.com

Fabricado por Gates

Gates es uno de los líderes del mercado en el campo de la transmisión de potencia. Somos fabricantes de muchos productos de alta calidad y probada eficacia, y ahora entramos también en el segmento de precios de productos básicos y volumen elevado, con la nueva gama de correas trapeciales Delta de Gates.

Las correas trapeciales Delta de Gates constituyen una solución rentable para todas las transmisiones industriales estándar. Son un producto 100 % de Gates, fabricado según todos los estándares de calidad de Gates, en las plantas europeas de Gates. Por consiguiente, combinan todas las cualidades de las correas de Gates. 

La gama está compuesta por dos líneas de productos, para cubrir todas las necesidades del mercado: la correa trapecial de sección clásica con forro Delta Classic™ y la correa trapecial de sección estrecha con forro Delta Narrow™. Las dos líneas están disponibles en una gama completa de medidas, que abarcan todas las secciones y longitudes de correa habituales.

Ambos perfiles presentan el mismo cuerpo de caucho de calidad y las mismas cuerdas de tracción de poliéster fuertes. También son antiestáticas y conformes a las normas REACH y RoHS 2. Son específicas para funcionar en un rango de temperatura de entre -30 °C y +70 °C, y su flexibilidad, estabilidad y funcionamiento ágil están garantizados. Todas las dimensiones están disponibles en stock.

La documentación, que incluye la lista completa de medidas, se facilita en siete idiomas.