Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

Polychain_GT_Carbon_header


Visite el Poly Chain® GT Carbon™ web site

Disponible ahora en tres construcciones de correa especiales:
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil

Proporcionándole soluciones precisas de tracción con una calidad inigualable y tecnologías de vanguardia, Gates le ofrece lo último en sistemas de tracción síncronos. Poly Chain® GT Carbon™ es la última correa síncrona de poliuretano de Gates e incorpora un diseño patentado con cuerdas de tracción de carbono apropiadas para transmisiones de baja velocidad y par elevado. Los ingenieros encargados del diseño de materiales de Gates son los primeros que incorporan una cuerda de tracción de fibra de carbono con una alta resistencia a la fatiga a la correa, la cual está fabricada con un nuevo compuesto de poliuretano. Por consiguiente, Poly Chain® GT Carbon™ es la correa síncrona más potente del mercado y proporciona un funcionamiento que ahorra energía, no necesita mantenimiento y es respetuoso con el medio ambiente, ofreciendo una alternativa excelente para las transmisiones con cadenas de rodillos y engranajes.

Identificación

Código de tres cifras impreso en el dorso de la correa, indicando el paso, la longitud primitiva y el ancho de la correa en milímetros. El color interno de la correa es azul.

Construcción

• La correa básica está fabricada con un compuesto de poliuretano ligero y resistente, desarrollado recientemente, el cual es resistente a los agentes químicos y asegura una adherencia óptima con las cuerdas de tracción de carbono.
• El refuerzo de fibra de carbono proporciona una elevada resistencia y estabilidad en toda su longitud con una resistencia a la fatiga y a la carga de choque, a la vez que reduce la elasticidad y aumenta la flexibilidad.
• El revestimiento de nylon actúa como superficie resistente al desgaste, protegiendo los dientes. Ayuda también a reducir al mínimo las pérdidas por fricción.
• El perfil curvilíneo de los dientes, modificado especialmente, mejora la distribución de la tensión y permite una mayor carga general.
• Disponible ahora en dos construcciones de correa especiales:
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
El compuesto de poliuretano especial ofrece una magnífica resistencia al calor.
Permite a la correa permanecer completamente operativa bajo temperaturas extremas de hasta 120°C e, incluso, hasta 140°C durante periodos más limitados;
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
El compuesto de poliuretano especial ofrece una magnífica resistencia al calor y al aceite, asegurando un funcionamiento sin problemas en ambientes con temperaturas de hasta 120°C y presencia de aceites (ideal para cajas de transferencia, cajas de cambio...).

Ventajas

• Capacidad de potencia extraordinaria: capacidades de potencia superiores en, al menos, un 25% a las correas Poly Chain® GT2.
• Funcionamiento limpio, silencioso, compacto, duradero, sin mantenimiento, que ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente.
• Tensión prácticamente constante de la correa durante su vida útil.
• Posibilidad de utilizar tensores exteriores.
• Diseñada para utilizarse con las poleas Poly Chain® GT actuales.
• Adecuada para temperaturas entre -54°C y +85°C. Bajo pedido, existe una versión capaz de funcionar hasta 140ºC .
• Amplia gama de aplicaciones: equipamiento industrial (minería, construcción, alimentación y bebidas, madera, papel, pulpa, textil), equipos de transporte, elevación y manipulación, equipamiento agrícola y forestal, máquinas herramientas, transmisiones para motocicletas y bicicletas... y mucho más.


Correa síncrona de poliuretano con cuerdas de tracción de carbono patentadas cords


Secciones y dimensiones nominales
 
 
Paso
T
B
 
mm
mm
mm
8MGT
8.0
3.4
5.9
14MGT
14.0
6.0
10.2
 
 
 
Descripción
Longitud primitiva (mm)
Número de dientes
 
 
 
 
8MGT
8MGTC-640
640
80
 
8MGTC-720
720
90
 
8MGTC-800
800
100
 
8MGTC-896
896
112
 
8MGTC-960
960
120
 
8MGTC-1000
1000
125
 
8MGTC-1040
1040
130
 
8MGTC-1120
1120
140
 
8MGTC-1200
1200
150
 
8MGTC-1224
1224
153
 
8MGTC-1280
1280
160
 
8MGTC-1440
1440
180
 
8MGTC-1600
1600
200
 
8MGTC-1760
1760
220
 
8MGTC-1792
1792
224
 
8MGTC-2000
2000
250
 
8MGTC-2200
2200
275
 
8MGTC-2240
2240
280
 
8MGTC-2400
2400
300
 
8MGTC-2520
2520
315
 
8MGTC-2600
2600
325
 
8MGTC-2800
2800
350
 
8MGTC-2840
2840
355
 
8MGTC-3048
3048
381
 
8MGTC-3200
3200
400
 
8MGTC-3280
3280
410
 
8MGTC-3600
3600
450
 
8MGTC-4000
4000
500
 
8MGTC-4400
4400
550
 
8MGTC-4480
4480
560

 Disponible en anchos de 12 mm, 21 mm, 36 mm y 62 mm.

 
Descripción
Longitud primitiva (mm)
Número de dientes
 
 
 
 
14MGT
14MGTC-994
994
71
 
14MGTC-1120
1120
80
 
14MGTC-1190
1190
85
 
14MGTC-1260
1260
90
 
14MGTC-1400
1400
100
 
14MGTC-1568
1568
112
 
14MGTC-1610
1610
115
 
14MGTC-1750
1750
125
 
14MGTC-1890
1890
135
 
14MGTC-1960
1960
140
 
14MGTC-2100
2100
150
 
14MGTC-2240
2240
160
 
14MGTC-2310
2310
165
 
14MGTC-2380
2380
170
 
14MGTC-2450
2450
175
 
14MGTC-2520
2520
180
 
14MGTC-2590
2590
185
 
14MGTC-2660
2660
190
 
14MGTC-2800
2800
200
 
14MGTC-3136
3136
224
 
14MGTC-3304
3304
236
 
14MGTC-3360
3360
240
 
14MGTC-3500
3500
250
 
14MGTC-3850
3850
275
 
14MGTC-3920
3920
280
 
14MGTC-4326
4326
309
 
14MGTC-4410
4410
315

 Disponible en anchos de 20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm y 125 mm.

Construcciones de correa especiales:

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
El compuesto de poliuretano especial ofrece una magnífica resistencia al calor.  Permite a la correa permanecer completamente operativa bajo temperaturas extremas de hasta 120°C e, incluso, hasta 140°C durante periodos más limitados;

- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
El compuesto de poliuretano especial ofrece una magnífica resistencia al calor y al aceite, asegurando un funcionamiento sin problemas en ambientes con temperaturas de hasta 120°C y presencia de aceites (ideal para cajas de transferencia, cajas de cambio...);

NOTAS
Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature y Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil están disponibles con longitudes estándar de hasta 2000 mm.  Sólo están disponibles bajo pedido.  Para obtener información más detallada e indicaciones para su correcto uso, póngase en contacto con su representante de Gates.


MINI POLY CHAIN® GT CARBON™

Esta compacta correa síncrona de poliuretano abre nuevos horizontes en el diseño de transmisiones para cintas transportadoras y es una alternativa para las cadenas.
La correa Poly Chain® GT Carbon™ no necesita lubricación ni tensado y se caracteriza por reducidos niveles sonoros, incluso a velocidades de transporte elevadas. La construcción especial es extremadamente resistente a productos agresivos (polvo, aceite y productos químicos).

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Poly Chain® GT Carbon™ 828 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend