Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina
Acoplamientos elásticos EuroGrip®
 

 

 

Los controles de velocidad electrónicos se usan cada vez más en la industria. Como respuesta a esta demanda, Gates ha desarrollado una gama de acoplamientos elásticos que abarca todos los tamaños estándar de motor. Los acoplamientos elásticos EuroGrip® de Gates están compuestos de una manga de caucho y de dos extremos de metal. El perfil de estos acoplamientos elásticos EuroGrip® es muy específico y se caracteriza por unas líneas OGEE (1) que permiten que el acoplamiento funcione como indicador de par y de duración de la transmisión.
 

Los acoplamientos elásticos EuroGrip® de Gates están disponibles en las dimensiones 19, 28, 42, 48 y 60 y están mecanizados para adaptarse a bujes cónicos o normales con chavetero. Los acoplamientos elásticos EuroGrip® de Gates se caracterizan por una excelente capacidad de amortiguamiento, por lo que son particularmente apropiados para aplicaciones de transmisiones directas como bombas y compresores. Su alto rendimiento es muy apreciado por los diseñadores de sistemas de control de velocidad, donde la resonancia puede ser un problema. Sus características de juego nulo permiten una gran precisión en el posicionamiento y en la repetición. Esto permite una amplia gama de aplicaciones en el mercado del movimiento lineal.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend