Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Prensas
 

                            Prensas

MC 1001 

Prensa ligera y portátil, diseñada para obtener la máxima fiabilidad en la fabricación sobre el terreno. Se suministra con una caja aparte, diseñada para contener un juego completo de mordazas. La versión neumática está equipada con una bomba de aire accionada con el pie. Prensa conexiones MegaCrimp® sin pelado para mangueras de mallas trenzadas de hasta 1”. 

Ref:7480-19164
máquina manual

MC1001 Manual

Ref: 7480-19165
máquina neumática

MC 1001 Air Operated

 

MCX 20 

Prensa manual potente, ligera y portátil, ideal para operaciones sobre el terreno. Se suministra con una caja aparte, diseñada para contener un juego completo de mordazas. Prensa conexiones GlobalSpiralTM sin pelado de hasta 1” y conexiones MegaCrimp® sin pelado para mangueras de mallas trenzadas de hasta 1 1/4”.

MCX20

 

 MCX 25

Prensa compacta para una producción de escaso volumen. Ideal como máquina inicial o para talleres pequeños. Prensa conexiones GlobalSpiralTM sin pelado de hasta 1” y conexiones MegaCrimp® sin pelado para mangueras con mallas tranzadas de hasta 1 1/4”. Incorpora una estantería de almacenamiento, que permite organizar de una forma ordenada las mordazas y situarlas al alcance del usuario, con lo que se agiliza el proceso de selección y ensamblaje de las mordazas. Disponible también para operaciones móviles con batería de CC.  MCX 25
 

MCX 30

Máquina resistente y fácil de manejar para la gama completa de Gates hasta 1 1/4”. Equipada con pedal opcional para poder mantener las manos libres. Incorpora una estantería de almacenamiento, que permite organizar de una forma ordenada las mordazas y situarlas al alcance del usuario, con lo que se agiliza el proceso de selección y ensamblaje de las mordazas. Disponible también para operaciones móviles con batería de CC.

 MCX 30
 

MCX 50

Prensa para todas las gamas (mangueras con seis mallas en espiral de hasta 2”), ideal para talleres profesionales. Equipada con pedal opcional para poder mantener las manos libres. Incorpora una estantería de almacenamiento, que permite organizar de una forma ordenada las mordazas y situarlas al alcance del usuario, con lo que se agiliza el proceso de selección y ensamblaje de las mordazas.

 MCX 50

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend