Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Accesorios para las prensas
 

                            Accesorios para las prensas

Cambio rápido de mordaza

La herramienta universal de cambio rápido de mordaza permite cambiar de una forma eficaz, rápida y fácil las mordazas sin riesgo alguno de ocasionar daños en los juegos. La cubierta transparente de la herramienta de cambio rápido, ofrece la posibilidad de colocar, de manera rápida y segura, los juegos de mordazas en las mordazas maestras del cabezal de la prensa. Simplemente pulsando el botón de cierre, las mordazas quedan fijadas con total seguridad y permiten fabricar un latiguillo perfecto en un santiamén. Al comprar una prensa eléctrica, el cambio rápido de mordaza correspondiente a la máquina respectiva se incluirá en el paquete.  quick die change

 

 

Marcadores de mordazas 

Con el objeto de cumplir lo establecido en la Directiva Europea para Maquinaria, que especifica que los latiguillos acabados deben ir marcados con el nombre del fabricante y el código de la fecha de fabricación, se comercializa una amplia gama de marcadores de mordazas para las máquinas MCX 50, MCX 30, MCX 25 y MCX 20.

  marking dies

 

 

Control electrónico MCX-matic

El control electrónico MCX-matic constituye la opción ideal para los talleres profesionales que deseen automatizar el proceso de ensamblaje y reducir el riesgo de errores en el reglaje micrométrico. Esta prestación integrada, que indica la fuerza de presión, acaba con el reglaje manual de calibrado y permite controlar la presión máxima en función del diámetro de prensado elegido.  MCX-matic electronic control
   

e-Crimp: configuraciones de prensado en línea en cuestión de segundos 

Ya no tendrá que rebuscar más entre montones de CD para consultar las configuraciones de prensado correctas. Si visita /europe/e-crimp y se registra mediante un rápido procedimiento, podrá encontrar las configuraciones de prensado que busca en un periquete. Tras iniciar sesión, puede consultar las hojas de datos de prensado, clasificadas por tipo de máquina. Elija el tipo de máquina y, a continuación, imprima una hoja actualizada con los datos de prensado más precisos. También puede descargar los documentos en PDF al ordenador o a un dispositivo móvil. Además, nuestros ingenieros le mantendrán totalmente al día de las últimas configuraciones de prensado disponibles en el mercado a través del correo electrónico.

 

 e-crimp online

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend