Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                                      Twin Power®


Gracias a sus dientes situados en ambos lados, las correas síncronas Twin Power® garantizan las más altas prestaciones para las transmisiones con sentidos de rotación inversos, un funcionamiento suave y una gran flexibilidad.
Las correas síncronas Twin Power® están disponibles con el perfil trapezoidal clásico, así como con el perfil del dentado específico GT. La correa Twin Power® GT2 transmite dos veces más potencia que las correas Twin Power® HTD®. Se caracteriza por una transmisión de potencia muy elevada y una alta resistencia al salto del diente, asegurando así una transmisión positiva sin deslizamiento. Además, provoca una reducción del nivel sonoro.
La correa Twin Power® se encuentra disponible en los pasos PowerGrip® GT2 8MGT y 14MGT, HTD® 5M y en los pasos PowerGrip® XL, L y H.

Identificación

Identificación en tres partes en un lado de la correa indicando el paso, la longitud y la anchura de la correa.

Construcción

• La construcción es similar a la de las otras correas síncronas clásicas PowerGrip® y de las correas PowerGrip® GT2: cuerdas de tracción muy resistentes, dientes y cuerpo de elastómero acabados con precisión.
• Tejido de nylon resistente al desgaste en ambas caras de la correa.

Ventajas

• Prestaciones elevadas.
• La correa Twin Power® puede transmitir o bien toda su carga máxima por uno de los dos lados de la correa, o bien una parte de esa carga por ambos lados, siempre que la suma de las cargas no exceda la capacidad máxima de la correa.
• Transmisión positiva sin deslizamiento.
• Nivel de ruido reducido.
• No necesita lubricación ni mantenimiento.

Secciones y dimensiones nominales

 

Paso
mm

W
mm

T
mm

8MGT
14MGT

8.0
14.0

1.372
2.794

3.400
5.820

 

Paso mm

W
mm

T
mm

5M

5.0

1.7

2.1

 

 

Paso
mm

W
mm

T
mm

XL
L
H

1/5
3/08
1/2

10.508
0.762
1.372

1.27
1.91
2.29

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend