Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

                             Powergrip® GT3 2MGT, 3MGT & 5MGT

La correa PowerGrip® GT3 es el desarrollo más reciente de Gates en el
mercado de correas síncronas de caucho. Esta nueva correa, técnicamente avanzada, abarca la gama más amplia de aplicaciones industriales. La correa síncrona PowerGrip® GT3 transmite hasta un 30% más de potencia que las anteriores generaciones de correas. Esta completa gama de correas ha sido diseñada para instalarse en transmisiones actuales sin necesidad de realizar ninguna modificación del sistema.
Los pasos 2MGT, 3MGT y 5MGT son idóneos para las transmisiones
compactas en herramienta portátil, máquinas de oficina, electrodomésticos, transmisiones de alta precisión en servomotores y
aplicaciones con múltiples ejes.

Identificación

Identificación en tres partes en el dorso de la correa indicando la longitud, el paso y la anchura de la correa.

Construcción

• Compuesto tecnológicamente avanzado con cuerdas de tensión de fibra de vidrio, dientes y dorso de elastómero y revestimiento de nylon.
• El dorso de elastómero protege las cuerdas de la contaminación ambiental y del desgaste por fricción.
• Las cuerdas de tracción se enrollan helicoidalmente, lo que las hace tan robustas, tan flexibles y tan resistentes al estiramiento.
• El revestimiento de nylon de baja fricción protege los dientes del desgaste.
• Los dientes de elastómero son conformados y espaciados con precisión.
• 5MGT es libre de siliconas y por eso es idónea para los procesos de pintura. Como no supone un riesgo de contaminación, es ideal para las líneas de pintura de automoción.
• Se pueden utilizar sobre las poleas GT.

Ventajas

• Rendimiento notablemente superior: transmite hasta un 30% más de potencia que todas las anteriores construcciones.
• Transmisiones compactas y peso reducido.
• Mayor precisión de posicionamiento.
• Mejorada resistencia al salto del diente.
• Funcionamiento más silencioso.
• Correa económica con una larga duración y prácticamente sin necesidad de
mantenimiento.

NOTA
Para un uso correcto de la correa, consulte el manual de diseño para correas síncronas de Gates (E/20099; solamente disponible en inglés, francés y alemán).

Secciones y dimensiones nominales

 

Pitch
mm

T
mm

B
mm

2MGT
3MGT
5MGT

2.00
3.00
5.00

0.71
1.12
1.92

1.52
2.41
3.81

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend