Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                          Powergrip® HTD® 8M, 14M & 20M

La geometría curvilínea de los dientes de la correa PowerGrip® HTD® elimina la concentración de tensión en la base de los dientes, lo que permite aumentar las prestaciones y la duración. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M son particularmente adecuadas para transmisiones de alto rendimiento. Gracias a su larga duración y bajo coste de mantenimiento, sirven para aplicaciones en máquinas herramientas, la industria textil y papelera.

Identificación

Identificación en tres partes en el dorso de la correa indicando la longitud, el paso y la anchura de la correa.

Construcción

• El dentado de forma curvilínea especial mejora la distribución de la tensión y permite una carga total más alta.
• Los dientes de elastómero están acabados y espaciados con precisión para que la correa encaje de manera uniforme en las gargantas de la polea.
• Un fuerte revestimiento de nylon protege los dientes.
• Las cuerdas de tracción son fuertes, flexibles y resistentes a la dilatación.
• El dorso resistente de elastómero protege la correa de la contaminación ambiental y del desgaste causado por la fricción si se transmite la potencia por el dorso de la correa.
• Las correas con pasos 8M y 14M son conformes a la serie ISO 13050.

Ventajas

• Potencia de transmisión hasta 1000 kW.
• No hay deslizamiento. El engranaje suave de los dientes de la correa PowerGrip® HTD® en la polea elimina las variaciones de velocidad.
• Amplia gama de velocidades.
• Funcionamiento económico. No se necesita lubricar ni ajustar la correa por causa del estiramiento o desgaste.
• Eficacia mecánica elevada. La construcción de la correa minimiza la acumulación de calor. Se reduce la tensión de la correa, ya que no se necesita fricción para transmitir la carga.
• Velocidad constante de la polea receptora.
• Larga duración gracias a la excelente resistencia a la abrasión en aplicaciones en las que las cadenas o engranajes se gastan en pocos meses.


For correct usage of belt please request Gates’ Synchronous Belt Drive Design Manual (E2/20099).

Sections and nominal dimensions

 

Pitch
mm

T
mm

B
mm

8M
14M
20M

8.0
14.0
20.0

3.4
6.0
8.4

6.0
10.0
13.2

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Powergrip® HTD® 8M, 14M & 20M 4,596 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend