Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Correas trapeciales Delta

Ya sabe que Gates es el líder de ingeniería global de transmisión de potencia y potencia hidráulica. Una empresa puntera y dinámica, que no deja de desarrollar y proporcionar productos, servicios, sistemas y soluciones de vanguardia de la máxima calidad para las exigentes aplicaciones de hoy en día. ¿Pero sabía que Gates ahora complementa ese mercado ofreciendo una gama de correas con un precio adaptado a su rendimiento?
Las correas trapeciales Delta combinan las cualidades de Gates de buenas prestaciones de forma eficaz y rentable. La gama está formada por dos líneas de productos, Delta Classic™ y Delta Narrow™, para cubrir todas sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
Los dos perfiles comparten las mismas características de construcción (tan sólo son distintas las secciones y las dimensiones):
  • Cuerpo de caucho de calidad
  • Cuerdas de tracción de poliéster robustas, que proporcionan resistencia a las fuerzas de flexión, la fatiga y las cargas
  • Forro de recubrimiento resistente al aceite Flex-Weave®, que ofrece una buena adherencia y protege contra la abrasión
  • Específicas para funcionar en un rango de temperatura de entre -30 °C y +70 °C
  • Específicas para funcionar en un rango de temperatura de entre -30 °C y +70 °C
  • Buena flexibilidad de la correa, estabilidad y funcionamiento ágil garantizados
  • Sistema de correspondencia UNISET de Gates: todas las medidas se corresponden con las tolerancias UNISET de Gates, y pueden instalarse sin necesidad de preparación de juegos
BENEFICIOS QUE TENDRÁ SU EMPRESA
  • Una excelente relación precio-rendimiento
  • La tranquilidad que da la probada calidad de Gates
  • Hechas para funcionar en todas sus transmisiones industriales estándar
  • Disponibles en todas las secciones y longitudes de correa habituales
 

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend