Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                          PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH

La correa síncrona clásica PowerGrip® constituye una alternativa de bajo
coste y sin necesidad de mantenimiento a las transmisiones convencionales
por cadenas y engranajes. Su campo de aplicaciones se extiende desde las
transmisiones más sencillas (impresoras) hasta la maquinaria pesada (bombas
de aceite, etc.).

Identificación

Código de tres cifras impreso en el dorso de la correa, indicando la longitud
primitiva, el paso y el código de ancho de la correa.

Construcción

• Dientes trapezoidales.
• Los dientes de elastómero están acabados y espaciados con precisión para que la correa encaje de manera uniforme en las gargantas de la polea.
• Cuerdas de tracción de fibra de vidrio.
• El revestimiento de nylon protege los dientes.
• Disponible en pasos estándar conformes a la norma ISO 5296: MXL, XL, L, H, XH, XXH. Véase igualmente la sección en las páginas 54 a 55 para la descripción y las dimensiones de la correa PowerGrip® MXL.

Ventajas

• Potencia de transmisión hasta 150 kW y velocidades hasta 10.000 rpm.
• Velocidad periférica hasta 80 m/s.
• Transmisión positiva sin deslizamiento.
• Velocidad angular constante.
• Eficiencia hasta un 99%.
• Disminución de la carga sobre los ejes debido a la baja tensión de instalación.
• Funcionamiento continuo, sin necesidad de mantenimiento.
• Amplia gama de capacidades de carga y relaciones de transmisión.
• Diseño compacto.
• Funcionamiento económico.

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH 4,596 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend