Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      PowerPainT™

Los constructores de automóviles y los fabricantes de aparatos electrodomésticos quieren eliminar toda fuente de contaminación de sus líneas de pintura. Para satisfacer sus necesidades, Gates ha desarrollado la correa síncrona PowerPainT™. Equipados con correas Gates PowerPainT™, los transportadores automáticos utilizados en las líneas de pintura ya no contaminan las piezas a pintar. Ha sido sometida a las pruebas más severas de la industria del automóvil, que exige que los componentes utilizados en sus líneas de pintura no contaminen las piezas a pintar. La correa PowerPainT™ no necesita lubricación ni mantenimiento y asegura una compatibilidad total con las pinturas. No hay ningún riesgo de contaminación.

Identificación

Código de tres cifras impreso en el dorso de la correa, indicando la longitud
primitiva, el paso y el ancho de la correa en milímetros.

Construcción

• Los dientes de elastómero acabados con precisión con perfil curvilíneo mejora la distribución de la tensión y proporcionan una transmisión de potencia elevada.
• La precisión del paso garantiza una alta precisión de posicionamiento y eficacia máxima.

• Las resistentes cuerdas de tracción garantizan una excelente duración de flexión y alta resistencia al alargamiento.
• Disponible en:
- Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT y 14MGT
- Poly Chain® GT2 8MGT y 14MGT
- PowerGrip® GT3 5MGT, 8MGT y 14MGT
- PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M y 14M
- TransMotion™ 8MGT
- Long Length PowerGrip® GT 3MR, 5MR y 8MR
PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M y 14M
PowerGrip® XL, L y H
Poly Chain® 8MGT y 14MGT

Ventajas

• Funciona bien en transmisiones de eje fijo sin estiramiento y garantiza una vida más duradera.
• No hay ningún riesgo de contaminación.


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerPainT™ 114 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend