Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina
REACH
 
REACH es una legislación de la Unión Europea – Legislación (EC) No 1907/2006 – relativa a los productos químicos y a su uso seguro. El objeto de dicha legislación es el registro, la evaluación y la autorización de sustancias y preparados químicos (en inglés Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).  La norma REACH tiene como objeto mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente.
 
Gates se toma muy en serio su responsabilidad en cuanto a la salud humana y al medio ambiente y cumple con las exigencias estipuladas en la legislación REACH. Todas las sustancias en nuestras correas que necesitan registro serán registradas puntualmente en la base de datos central gestionada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA).
 
Todas las correas listadas en el Catálogo de Transmisión de Potencia Industrial Gates (ref. E4/20054) son conformes a REACH.
El Artículo 33 (1) de la Legislación (EC) 1907/2006 declara que todo proveedor de un artículo que contenga una Sustancia Altamente Preocupante (Substance of Very High Concern) de la Lista de Candidatos actual de ECHA, con una concentración mayor del 0,1% del peso del artículo, informará al receptor del artículo, como mínimo, sobre el nombre de la sustancia.
 
De acuerdo con esta disposición, Gates informa a sus clientes que las siguientes correas contienen Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP) como Sustancia Altamente Preocupante con una concentración mayor del 0,1% del peso del artículo:
  • PoweRated®
  • Super HC® PowerBand® SPC
  • 5 correas Micro-V® más pequeñas con perfil PJ y longitud efectiva DIN/ISO de 406 mm a 508 mm: PJ406, PJ432, PJ457, PJ483 y PJ508.
Las correas de caucho Gates Long Length y LiftPower™ contienen la siguiente substancia incluida en la lista ECHA (European Chemicals Agency) Candidate List publicada el 13 Enero de 2010 de acuerdo con el Artículo 59 (1, 10) de la Regulación No. 1907/2006 (“REACH”) (ver también la web de la European Chemicals Agency (EChA) http://echa.europa.eu/) en una concentración sobre un  0.1 % en peso:
BREA DE ALQUITRAN DE HULLA ( COAL TAR pitch ) (CAS No. 65996-93-2) (EC No. 266-028-2).

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend