Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                   Переходники для топливных линий, патрубков
             омывателей лобового стекла и вакуумных трубок

Fuel line and vacuum tubing

Переходники Gates рекомендуются для патрубков небольшого диаметра для обеспечения лучшего уплотнения между патрубками одного или разного внутреннего диаметра. Используя прямые, коленчатые, тройники, Y-образные патрубки можно создать любую конфигурацию патрубка.
 
• У никальное штуцерное подключение обеспечивает герметичное уплотнение;
• Для патрубков с внутренним диаметром от 2 мм до 12 мм;
• Н ейлон с усилением стекловолокном устойчив к воздействию экстремальных температур от -65°C до +250°C и присадок к охлаждающей жидкости, бензина, солярки, масла и сжиженного нефтяного газа (LPG);
• Р абочее давление до 2 МПа (20 кг/см2). Упаковка: 5 штук в пластиковом пакете.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend