Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                                      PowerGrip® MXL

PowerGrip® MXL представляет собой классический зубчатый ремень с шагом 0,08” (2,032 мм). Его рекомендуется использовать в условиях, требующих максимальной степени синхронизации, небольших размеров систем привода и высоких скоростей вращения. Благодаря обеспечиваемой им экономии рабочего пространства и высокой устойчивости в процессе работы, этот ремень является идеальным решением для высокоточных приводов таких устройств, как офисная техника и компьютеры.

Опознавательная маркировка

Трехзначный номер на наружной стороне ремня указывает расчетную длину, шаг зуба и код ширины ремня.

Конструкция

• Трапецевидная форма зубьев.
• Эластомерный материал основы и зубьев сочетает в себе долговечность и легкость.
• Нейлоновое покрытие защищает и усиливает поверхность зубьев.
• Стекловолоконные корды обеспечивают устойчивость к удлинению и гибкость ремня.

Преимущества
• Передача мощности до 0,8 кВт со скоростями вращения до 20000 об/мин.
• Ремни MXL позволяют работать со шкивами небольшого диаметра (диаметр от 6 мм) с зацеплением максимального числа зубьев.
• Прекрасно подходят для шаговых двигателей.
• Точное размещение ремня на шкивах.
• Высокая стабильность.

Примечание
Для правильного использования ремня, пожалуйста, ознакомитесь с руководством по эксплуатации зубчатых ременных приводов компании Gates (E/20099).

------------------------------------------------------

Профили и номинальные размеры

 

Шаг
дюйм

Tmm

Bmm

MXL

0.08

0.51

1.14


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend