Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                                PowerGrip® HTD® 3M & 5M

Благодаря оптимизации распределения нагрузки, криволинейная форма зубьев ремня HTD® обеспечивает высокую передачу мощности в механизмах с малыми скоростями вращения и высоким крутящим моментом. Ремни PowerGrip® HTD® 3M и 5M подходят для использования в бытовых устройствах, оргтехнике, ручных электроприборах и в оборудовании обрабатывающей и химической промышленности.

Опознавательная маркировка

Трехзначный номер на наружной стороне ремня указывает расчетную длину, шаг зуба, и ширину ремня в милиметрах.

Конструкция

• Особая криволинейная форма зуба улучшает распределение механических напряжений и способствует нормальной работе при более высоких суммарных нагрузках.
• Точно формованные с идеально выверенным интервалом эластомерные зубья обеспечивают плавное зацепление в пазах шкивов.
• Долговечная эластомерная основа защищает изделие от внешнего загрязнения, также от фрикционного износа в случае передачи мощности через наружную поверхность ремня.
• Поверхность зубьев защищена прочным нейлоновым покрытием.
• Эластичные стекловолоконные корды.

Преимущества

• Ремни PowerGrip® HTD® с шагом 3M и 5M разработаны для приводов со скоростями вращения до 20000 об/мин и номинальной мощностью до 10 кВт.
• Улучшенная форма зубьев допускает передачу высоких нагрузок даже
при небольшой величине шага.
• Окружная скорость может достигать 80 м/сек.
• КПД достигает 99%.
• Компактная конструкция.
• Повышение степени защиты от перескакивания зубьев на 25%.
• Длительный срок службы и отсутствие необходимости в техническом обслуживании.

Примечание

Для правильного использования ремня, пожалуйста, ознакомитесь с руководством по эксплуатации зубчатых ременных приводов компании Gates (E/20099).

 

Шаг
m

T
mm

B
mm

3M
5M

3.0
5.0

1.2
2.1

2.4
3.8


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend