Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                          PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH

Классический зубчатый ремень PowerGrip® компании Gates не нуждается в техническом обслуживании и является альтернативой традиционным приводам на основе цепей и редукторов. Диапазон его применения простирается от миниатюрных приводов (используемых в печатающих устройствах вычислительной техники) до оборудования, работающего в условиях высочайших нагрузок (нефтяные насосы и т. п.).

Опознавательная маркировка

Трехзначный номер на наружной стороне ремня указывает расчетную длину, шаг зуба и код ширины ремня.

Конструкция

• Трапецевидная форма зубьев.
• Точно формованные с идеально выверенным интервалом эластомерные зубья обеспечивают плавное зацепление в пазах шкивов.
• Эластичные стекловолоконные корды.
• Поверхность зубьев защищена покрытием из нейлоновой ткани.
• Выпускается со стандартными величинами шага согласно ISO 5296: MXL, XL, L, H, XH, XXH. Для получения более подробной информации о размерах и характеристиках ремней MXL, смотрите раздел PowerGrip® MXL на стр. 54-55.

Преимущества

• Передача мощность до 150 кВт со скоростями вращения до 10000 об/мин.
• Окружная скорость может достигать 80 м/сек.
• Надежность зацепления с защитой от проскальзывания.
• Постоянная угловая скорость.
• КПД достигает 99%.
• Минимальная нагрузка на подшипники из-за отсутствия сильного натяжения.
• Непрерывная эксплуатация без технического обслуживания.
• Широкий диапазон значений несущей способности и скорости вращения.
• Компактная конструкция.
• Экономичность работы.

Профили и номинальные размеры

 

Шаг
дюйм

T
мм

B
мм

XL
L
H

XH
XXH

1/5
3/8
1/2

7/8
1.1/4

1.27
1.91
2.29

6.35
9.53

2.3
3.5
4.0

11.4
15.2

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend