Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                               Synchro-Power®

Полиуретановые ремни Synchro-Power® компании Gates разработаны для
долговечной и энергосберегающей работы как при передаче мощности,
так и в приводах линейного позиционирования. Ремни Synchro-Power®
компании Gates как бесконечные, так и незамкнутые выпускаются
различных размеров, типов конструкции и типов профиля зубьев, что
позволяет использовать их для широкого спектра нагрузок, скоростей
и областей применения. Полиуретан прекрасно устойчив к износу и
усталости и в то же время очень гибкий. Видя качественное исполнение
вплоть до деталей можно сказать, что перед Вами качественное изделие
с узкими допусками, обеспечивающее прекрасное зубчатое зацепление.
Рукава синего цвета Synchro-Power® компании Gates являются самым
последним дополнением к ассортименту изделий из полиуретана. Они
выпускаются шириной до 200 мм, и их легко можно узнать по синему
цвету.

Опознавательная маркировка

Трехзначный номер на наружной стороне ремня указывает шаг зуба, расчетную длину и ширину ремня в милиметрах.

Конструкция

• Полиуретановая основа обеспечивает превосходную абразивную устойчивость, тем самым гарантируя очень чистую рабочую среду без скапливания мусора.
• Полиуретановые зубья обладают исключительной жесткостью, что снижает деформацию зуба и повышает общую стабильность всей системы.
• Втулки Synchro-Power®
- незамкнутые рукава производятся без стыков;
- изготавливаются со стальными кордами.
• Ремни Synchro-Power® Long length
- производятся в виде бесконечных ремней, которые получаются экструзионным методом;
- изготавливаются со стальными нитями корда, нитями корда из нержавеющей стали и в зависимости от конструкции ремня мы также производим их с арамидными нитями корда;
- стальные/арамидные нити корда располагаются параллельно краям ремня
и прямо перпендикулярно зубьям, тем самым вызывая небольшие поперечные силы либо не вызывая их совсем;
- дополнительное нейлоновое покрытие зуба и/или наружной поверхности ремня, упрочняет поверхность ремня и защищает ее от износа.

Преимущества

• Широкий спектр профилей зуба для всех условий применения.
• Чистая, тихая и плавная работа.
• Не требует смазки.
• Широкий диапазон рабочих температур: от -5°C до 70°C. За информацией
по использованию ремня в температурных условиях вне этого диапазона,
обращайтесь к Вашему представителю компании Gates.
• Подходит для использования в суровых условиях.
• Широкий спектр применений: операции по автоматической сборке, горизонтальные и вертикальные двери, применения в печатных устройствах, конвейерное оборудование, текстильная промышленность, упаковочное оборудование ... и многое, многое другое.
• Первоклассная производительность как при передаче мощности, так и в приводах линейного позиционирования.

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Synchro-Power® 1,303 KB
(1.3 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend