Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                             Super HC® & Hi-Power® PowerBand®
quad power powerband

Ремни Super HC® PowerBand® и Hi-Power® PowerBand® компании Gates
предлагают решение для тех систем привода, где одиночные ремни
подвергаются вибрациям, переворачиваются или соскакивают со
шкивов. Они состоят из нескольких клиновых ремней, соединенных
высокопрочной стяжной основой, что делает их прочнее всех этих ремней,
взятых по отдельности.
Ремни Super HC® PowerBand® выпускаются с профилями SPB, SPC, 8V/25J, 9J
и 15J. По запросу поставляются профили Hi-Power® B, C и D.

Опознавательная маркировка

Долговечная маркировка с указанием типа и размеров изделия.

Конструкция

• Прочная стяжная основа поддерживает требуемый зазор между ремнями
и предотвращает возможность изгиба в боковых направлениях.
• Эластичные корды вулканизированы в единое целое, что повышает устойчивость ремня к растягивающим и изгибающим нагрузкам, усталостным и ударным нагрузкам.
• Вогнутые боковые грани и арочный верх.
• Покрытие Flex-Weave® защищает ремень от самых неблагоприятных атмосферных воздействий.
• Эластомерный компаунд защищает ремень от воздействия тепла, озона и солнечного света.
• Ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 1813) и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX.

Преимущества

• Лучшая устойчивость к вибрациям.
• Высокая устойчивость и плавность хода при работе в самых высоконагруженных приводах.
• Диапазон температур составляет от -30°C до +60°C.
• Возможность упрощения привода, существенно повышающая экономичность.
• Экономия места и снижение веса привода благодаря высокой эффективности передачи.

 Профили и номинальные размеры

 

Шаг mm

Ширина mm

Высота mm

SPB
SPC
9J/3V
15J/5V

25J/8V

19
25.5
10.3

17.5
28.6

16
22
10
16
26

13
18
8
13
23


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend