Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
REACH
 
REACH представляет собой директиву Европейского Сообщества – Директива (EC) 1907/2006 – для химических веществ и их безопасного использования. REACH сокращение для Registration (Регистрация), Evaluation (Оценка), Authorisation (Разрешение) и RestrictionofChemicalsubstances (Ограничение по использованию Химических веществ).  Целью REACH является улучшение защиты здоровья человека и окружающей среды.
 
Компания Gates со всей степенью серьезности относится к своей ответственности в защите здоровья человека и окружающей среды и придерживается требований, изложенных в директиве REACH. Все вещества, использованные в наших ремнях, которые нуждаются в регистрации, регистрируются в центральной базе данных, находящейся под руководством Агентства по Европейским Химических Продуктам (ECHA).
 
Все ремни, перечисленные в Каталоге Приводных Ремней Компании Gates (E14/20054), соответствуют директиве REACH.
Статья 33 (1) Директивы (EC) № 1907/2006 определяет, что любой поставщик продукции, содержащей вещество, вызывающее наибольшие опасения из актуального Списка Кандидатов Веществ ECHA, с весовой концентрацией выше 0,1%, как минимум должен проинформировать получателя продукции о наименовании вещества.
 
В соответствии с этим компания Gates информирует своих покупателей, что следующие ремни содержат такое вещество, вызывающее наибольшие опасение, как Бис (2-этилгексил)фталат (DEHP) в весовых концентрациях выше 0,1%:
  • PoweRated®
  • SuperHC® PowerBand® SPC
  • 5 самых мелких размеров ремней Micro-V®, профиля PJ и эффективная длина (DIN/ISO) которых находится в диапазоне от 406 мм до 508 мм (PJ406, PJ432, PJ457, PJ483 и PJ508).

Резиновые ремни Gates Long Length and LiftPower™ содержат  нижеуказанное вещество с весовой концентрацией более 0,1% из Списка Европейского Агентства  по Химическим Веществам, опубликованного 13 января 2010, в соответсвии со Статьей 59 (п.п. 1, 10) Директивы No. 1907/2006 (“REACH”) (см. также вэб-сайт Европейского Агентства  по Химическим Веществам (EChA) http://echa.europa.eu/):

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СМОЛА, высокая температура (CAS No. 65996-93-2) (EC No. 266-028-2).


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend