Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Powergrip® GT3 8MGT & 14MGT

Pas PowerGrip® GT3 jest wykonany z bardzo nowoczesnej kombinacji
materiałów. Ten technicznie zaawansowany pas pokrywa zapotrzebowanie
największego zakresu zastosowań przemysłowych. Pas synchroniczny
PowerGrip® GT3 przenosi do 30% mocy więcej niż pasy poprzednich generacji
(PowerGrip® GT2). Cała gama tych pasów nadaje się zarówno do napędów
nowej konstrukcji, jak również do wymiany w istniejących napędach, bez
konieczności jakiejkolwiek adaptacji systemu. Podziałowe zęba 8MGT i 14MGT
stanowią optymalny wybór dla wysokowydajnych napędów w obrabiarkach,
przemyśle papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagane są trwałość i niewielkie
nakłady na obsługę.

Identyfikacja

Trzyczęściowy numer na zewnętrznej stronie pasa wskazuje długość podziałową, podziałową zęba i szerokość pasa podaną w milimetrach.

Budowa

• Zaawansowana technicznie mieszanka z kordem z włókna szklanego, elastomerowe zęby i podkład oraz nylonowe pokrycie.
• Elastomerowy podkład chroni kordy przed zanieczyszczeniami z otoczenia oraz zużyciem na skutek tarcia.
• Spiralnie skręcony człon rozciągliwy nadaje ogromną wytrzymałość, odporność na zginanie i rozciąganie.
• Nylonowe pokrycie o niskim współczynniku tarcia chroni powierzchnię zębów przed zużyciem.
• Precyzyjnie ukształtowane i odpowiednio rozmieszczone elastomerowe zęby.
• Nie zawiera silikonu, dzięki czemu nadaje się do procesów lakierowania.

Zalety

• Znacznie zwiększona moc znamionowa do 30% więcej niż w poprzednich konstrukcjach.
• Obniżone koszty konserwacji dzięki dłuższemu okresowi eksploatacji.
• Lekkie i ekonomiczne napędy o niewielkich wymiarach.
• Wysoka odporność na przeskok zęba.
• Nie jest wymagane smarowanie.
• Antystatyczne (zgodnie z normą ISO 1813) i jako taki może być stosowany w
warunkach opisanych w dyrektywie 94/9/EC – ATEX.
• Stosowany również na kołach zębatych typu HTD®.

UWAGAAby zapewnić prawidłową eksploatację pasa, należy zamówić “Podręcznik Napęd z Pasem Synchronicznym” (E/20099).

Przekroje i wymiary nominalne

 

Podz. zęba 
mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.00
14.00

3.40
6.00

5.60
10.00

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® GT3 8MGT & 14MGT 5,048 KB
(4.9 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend