Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Poly Chain® GT2

Pas Poly Chain® GT2 został zaprojektowany tak, aby zapewniać jak najlepszą
wydajność w napędach o dużym momencie obrotowym, w dowolnych
zastosowaniach przemysłowych. Ten lekki pas odznacza się zwiększoną
mocą znamionową, do 40% większą niż w poprzednich konstrukcjach
(Poly Chain® GT), przy jednoczesnym utrzymaniu jednakowo długiego okresu
eksploatacji. Poly Chain® GT2 pracuje na kołach pasowych Poly Chain® GT.
Jego budowa opiera się na innowacyjnym najnowocześniejszym projekcie.
Korpus i zęby pasa wykonane są z wyjątkowej mieszanki poliuretanowej,
czyniącej pas mocnym i praktycznie odpornym na ścieranie i wpływ środków
chemicznych. Pasy Poly Chain® GT2 stanowią doskonałą alternatywę
dla łańcuchów, ponieważ nie wymagają ani ponownego naciągania ani
smarowania. Napędy Poly Chain® GT2 oferują długi i niezawodny okres
eksploatacji, zapewniając również oszczędność miejsca i kosztów.

Identyfikacja

Trzyczęściowy numer na zewnętrznej stronie pasa wskazuje podziałową zęba, długość podziałową i szerokość pasa podaną w milimetrach.

Budowa

• Pas wykonany jest z lekkiej mieszanki poliuretanowej, przygotowanej tak, aby nastąpiło doskonałe scalenie z kordem oraz nylonową tkaniną umieszczoną na zębach. Ta wyjątkowa formuła poliuretanu czyni pas mocnym, odpornym na ścieranie i wpływ środków chemicznych.
• Kord aramidowy zapewnia wyjątkową zdolność przenoszenia mocy.
• Aramid charakteryzuje się wyjątkową odpornością na rozciąganie, a także dużą odpornością na uderzenia i gwałtowne wzrosty obciążenia.
• Tkanina pokrywająca zęby posiada wysoką odporność na olej, środki chemiczne, zanieczyszczenia, korozję i ścieranie. Pas jest wyjątkowo trwały i pozostaje w pełni sprawny w skrajnych temperaturach od -54°C do +85°C.
• Pokrycie tkaniną zębów dodatkowo redukuje tarcie na kole pasowym, minimalizując w ten sposób wzrost temperatury.

Zalety

• Znacznie zwiększona moc znamionowa.
• Wysokowydajny, mocny napęd.
• Bezobsługowy, brak konieczności smarowania lub ponownego naprężania.
• Oszczędność miejsca, ciężaru i pieniędzy.

UWAGA

Aby zapewnić prawidłową eksploatację pasa, należy zamówić “Podręcznik Projektowania Poly Chain® GT2” firmy Gates (E/20109).

Przekroje i wymiary nominalne

 

Podz. zęba
mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.0
14.0

3.4
6.0

5.9
10.2

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Poly Chain® GT2 2,504 KB
(2.4 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend