Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                             Super HC® & Hi-Power®
                   PowerBand®
quad power powerband

Pasy Super HC® PowerBand® i Hi-Power® PowerBand® są rozwiązaniem dla
napędów, w których pojedyncze pasy drgają, odwracają się lub zsuwają się z
kół pasowych. Składają się z kilku pasów klinowych zespolonych na stałe przy
użyciu bardzo mocnej nakładki, co sprawia, że pod względem wytrzymałości
przewyższają pasy pracujące pojedynczo.
Pas Super HC® PowerBand® jest dostępny w profilach SPB, SPC, 8V/25J, 9J i 15J.
Pasy Hi-Power® w profilach B, C i D są dostępne na zamówienie.

   

Identyfikacja

Trwałe oznaczenie wskazujące typ i wymiary.

Budowa

• Mocne połączenie kontroluje odległość między pasami i zapobiega ich wyginaniu się na boki.
• Rozciągliwe kordy „Flex-bonded” są wulkanizowane jako jeden element, zwiększając wytrzymałość pasa na siły rozciągające i zginające, obciążenia zmęczeniowe i uderzeniowe.
• Wklęsłe boki i łukowata powierzchnia górna pasa.
• Powłoka Flex-Weave® chroni rdzeń pasa przed najtrudniejszymi warunkami
zewnętrznymi.
• Zastosowanie mieszanki elastomerowej chroni pas przed wysoką temperaturą, ozonem i światłem słonecznym.
• Antystatyczne (zgodnie z normą ISO 1813) i jako taki może być stosowany
w warunkach opisanych w dyrektywie 94/9/EC – ATEX.

Zalety

• Większa odporność na wibracje.
• Duża stabilność i płynne działanie w napędach pracujących pod największym
obciążeniem.
• Zakres temperatur od -30°C do +60°C.
• Możliwość znacznych oszczędności pod względem rozwiązań konstrukcyjnych.
• Mniejsze gabaryty i ciężar przekładni dzięki wysokiej skuteczności przenoszenia mocy.

 

Przekroje i wymiary nominalne

 

Pitch mm

Width mm

Height mm

SPB
SPC
9J/3V
15J/5V

25J/8V

19
25.5
10.3

17.5
28.6

16
22
10
16
26

13
18
8
13
23


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend