Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                          PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH

Klasyczny pas synchroniczny PowerGrip® firmy Gates oferuje bezobsługową
i oszczędną alternatywę dla konwencjonalnych napędów opartych na
łańcuchach i przekładniach. Zakres jego zastosowań rozciąga się od napędów
miniaturowych (drukarki) do ciężkich maszyn (pompy oleju itp.).

Identyfikacja

Trzyczęściowy numer na zewnętrznej stronie pasa wskazuje długość podziałową, podziałową zęba i szerokość pasa podaną kodowo.

Budowa

• Trapezoidalny profil zębów.
• Precyzyjnie ukształtowane i dokładnie rozmieszczone elastomerowe zęby zapewniają prawidłowe ułożenie w rowkach koła pasowego.
• Kordy z włókna szklanego.
• Powłoka z tkaniny nylonowej chroni powierzchnie zębów.
• Dostępny w standardowych podziałowych zęba zgodnych z normą ISO 5296:
MXL, XL, L, H, XH, XXH. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozmiarów MXL i ich opisów, patrz rozdział dotyczący modelu PowerGrip® MXL na stronach 54-55.

Zalety

• Przenoszenie mocy do 150 kW przy prędkościach do 10 tys. obr./min.
• Prędkość obwodowa do 80 m/s.
• Bezpoślizgowe podczas rozruchu maszyny.
• Stała prędkość kątowa.
• Sprawność do 99%.
• Niewielkie obciążenie podczas pracy z powodu braku dużych naprężeń.
• Bezobsługowe działanie zapewniające pracę bez przestojów.
• Szeroki zakres mocy znamionowej i przełożeń.
• Kompaktowa konstrukcja.
• Ekonomiczne działanie.

UWAGA

Aby zapewnić prawidłową eksploatację pasa, należy zamówić “Podręcznik Napęd z Pasem Synchronicznym”
(E/20099).


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH 4,596 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend