Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                           Powergrip® HTD® 3M & 5M

Dzięki zoptymalizowanemu rozkładowi obciążenia krzywoliniowy profil zębów
HTD® zapewnia przenoszenie dużej mocy w zastosowaniach wymagających
małych prędkości i wysokiego momentu obrotowego.
Pasy PowerGrip® HTD® 3M i 5M nadają się do sprzętu gospodarstwa
domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do
zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym.

Identyfikacja

Trzyczęściowy numer na zewnętrznej stronie pasa wskazuje długość podziałową, podziałową zęba i szerokość pasa podaną w milimetrach.

Budowa

• Specjalny, krzywoliniowy profil zębów poprawia rozkład naprężeń i pozwala stosować większe obciążenie całkowite.
• Precyzyjnie ukształtowane i dokładnie rozmieszczone elastomerowe zęby zapewniają prawidłowe ułożenie w rowkach koła pasowego.
• Trwały, elastomerowy podkład chroni pas przed zanieczyszczeniami ze środowiska, jak również zużyciem na skutek tarcia, jeśli moc jest przenoszona z tylnej części pasa.
• Mocne nylonowe pokrycie chroni powierzchnię zębów.
• Kordy z włókna szklanego.

Zalety

• Pasy 3M i 5M PowerGrip® HTD® zaprojektowano do pracy z prędkościami do
20 000 obr./min i obciążeniami do 10 kW.
• Zoptymalizowany profil zębów pozwala na przenoszenie dużych obciążeń, nawet dla małych podziałowych zęba.
• Prędkość obwodowa do 80 m/s.
• Sprawność do 99%.
• Kompaktowa konstrukcja.
• Zwiększona odporność na przeskok zęba o 25% w stosunku do poprzedniego modelu.
• Długi okres eksploatacji i brak konieczności obsługi.

UWAGA
Aby zapewnić prawidłową eksploatację pasa, należy zamówić “Podręcznik Napęd z Pasem Synchronicznym” (E/20099).

Przekroje i wymiary nominalne

 

Podz. zęba
m

T
mm

B
mm

3M
5M

3.0
5.0

1.2
2.1

2.4
3.8


 
E-Z Download
What kind of file is this? Powergrip® HTD® 3M & 5M 5,048 KB
(4.9 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend