Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                          Powergrip® HTD® 8M, 14M & 20M

Krzywoliniowy profil zębów HTD® pasa PowerGrip® eliminuje koncentrację
naprężeń u podstawy zębów oraz zwiększa moc znamionową pasa i wydłuża
okres jego eksploatacji. Pasy PowerGrip® HTD® 8M, 14M i 20M stosowane są
w wysokowydajnych napędach obrabiarek oraz w przemyśle papierniczym i
tekstylnym, gdzie wymagane są trwałość i niskie koszty obsługi serwisowej.

Identyfikacja

Trzyczęściowy numer na zewnętrznej stronie pasa wskazuje długość podziałową, podziałową zęba i szerokość pasa podaną w milimetrach.

Budowa

• Specjalny, krzywoliniowy profil zębów poprawia rozkład naprężeń i pozwala stosować większe obciążenie całkowite.
• Precyzyjnie ukształtowane i dokładnie rozmieszczone elastomerowe zęby zapewniają prawidłowe ułożenie w rowkach koła pasowego.
• Mocne nylonowe pokrycie chroni powierzchnie zębów.
• Człon rozciągliwy zapewnia wymaganą wytrzymałość połączoną z doskonałą odpornością na zginanie i skutecznie zapobiega rozciąganiu.
• Trwały, elastomerowy podkład chroni przed zanieczyszczeniami ze środowiska, jak również zużyciem na skutek tarcia, jeśli moc jest przenoszona z tylnej części pasa.
• Pasy o podziałowych zęba 8M i 14M są zgodne z normą ISO 13050.

Zalety

• Obciążenie do 1 000 kW.
• Brak poślizgu. Płynne zazębienie pasa PowerGrip® HTD® z rowkami w kołach pasowych umożliwiające zmiany prędkości.
• Szeroki zakres prędkości pracy.
• Ekonomiczne działanie. Nie wymaga smarowania ani regulacji spowodowanej przez naciągnięcie i zużycie.
• Wysoka wydajność mechaniczna. Konstrukcja pasa minimalizuje wzrost temperatury, a ponieważ tarcie nie jest wymagane do przenoszenia mocy, napięcia pasa są redukowane.
• Synchronizowane prędkości napędów.
• Długi, bezproblemowy okres eksploatacji (wskutek doskonałej odporności na ścieranie) w wielu zastosowaniach, w których metalowe podzespoły, takie jak łańcuchy i przekładnie, z upływem miesięcy zużywają się.
• PowerGrip® HTD® 14M: antystatyczne (zgodnie z normą ISO 9563) i jako taki może być stosowany w warunkach opisanych w dyrektywie 94/9/EC – ATEX.

 

UWAGA

Aby zapewnić prawidłową eksploatację pasa, należy zamówić “Podręcznik Napęd z Pasem Synchronicznym” (E/20099).

Przekroje i wymiary nominalne

 

Podz. zęba
mm

T
mm

B
mm

8M
14M
20M

8.0
14.0
20.0

3.4
6.1
8.4

6.0
10.0
13.2


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® HTD® 8M, 14M & 20M 4,596 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend