Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeŇ°tina

Per il rilascio immediato February 26, 2014

Contatta: Patricia Vauzelle

mediaeurope@gates.com

Creato da Gates

Gates è uno dei leader di mercato nel settore delle trasmissioni di potenza. Oggi, per la prima volta, il costruttore di molti prodotti di alta qualità ampiamente testati propone anche per la fascia di prezzo dei beni venduti su larga scala la nuova gamma di cinghie trapezoidali Delta di Gates.

Le cinghie trapezoidali Delta di Gates sono una soluzione conveniente per tutte le trasmissioni industriali standard. Sono un autentico prodotto Gates al 100%, realizzato secondo tutti gli standard qualitativi negli stabilimenti Gates europei. Di conseguenza, racchiudono in sé tutte le qualità delle cinghie Gates.

La serie è composta da due linee di prodotti per soddisfare tutte le necessità di mercato: la cinghia trapezoidale fasciata di sezione classica Delta Classic™ e la cinghia trapezoidale fasciata di sezione stretta Delta Narrow™. Entrambe sono disponibili in una gamma completa di dimensioni e coprono tutte le sezioni e le lunghezze più diffuse.

Entrambe hanno lo stesso corpo cinghia in gomma di alta qualità e i trefoli in poliestere ad alta resistenza, sono antistatiche e conformi al regolamento REACH e alla direttiva RoHS 2. Sono appositamente realizzate per lavorare in un intervallo di temperatura compreso tra i -30°C e i +70°C e la loro flessibilità, stabilità e scorrevolezza sono garantite. Tutte le dimensioni sono disponibili da stock.

L'opuscolo con l'elenco di tutte le dimensioni è disponibile in 7 lingue.