Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                        PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH

La cinghia sincrona classica PowerGrip® offre un’alternativa economica alle
trasmissioni convenzionali quali catene e ingranaggi e non necessita di
manutenzione. Il suo arco di applicazioni va dalle trasmissioni più semplici
(stampanti) ai macchinari industriali per lavori pesanti (pompe dell’olio ecc).


Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante la lunghezza primitiva, passo e larghezza della cinghia in codice.

Caratteristiche costruttive

• Denti a forma trapezoidale.
• Denti in elastomero estremamente precisi e accuratamente distanziati per consentire un perfetto innesto con le gole della puleggia.
• Trefoli di trazione in fibra di vetro.
• Rivestimento in tessuto di nylon per proteggere le superfici dei denti.
• Disponibile nei passi standard secondo la norma ISO 5296: MXL, XL, L, H, XH, XXH. Per le dimensioni e la descrizione del tipo MXL, far riferimento alle pagine 54-55 sulla cinghia PowerGrip® MXL.

Vantaggi

• Trasmissione di potenza fino a 150 kW e velocità fino a 10.000 giri/min.
• Velocità periferica fino a 80 m/s.
• Ingranamento efficiente senza slittamento.
• Velocità angolare costante.
• Efficienza fino a 99%.
• Basso carico dei cuscinetti grazie all’assenza di tensione elevata.
• Operatività continua perché la cinghia è esente da manutenzione.
• Ampia gamma di capacità di carico e di rapporti di trasmissione.
• Progettazione compatta.
• Trasmissione economica.

NOTA
Per un corretto impiego della cinghia Vi preghiamo di richiedere il “Manuale di calcolo per le cinghie sincrone Gates” (E/20099, disponibile in inglese, francese e tedesco).


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH 4,594 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend