Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
REACH
 
REACH è un regolamento dell’Unione Europea Regolamento (EC) N. 1907/2006 sui prodotti chimici e sul loro utilizzo sicuro. È l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione delle sostanze chimiche). Lo scopo del REACH è di migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente.
Gates si prende le sue responsabilità molto seriamente, in merito alla salute umana ed all’ambiente e rispetta i requisiti previsti dal regolamento REACH. Tutte le sostanze presenti nelle nostre cinghie, e che necessitano di registrazione, saranno debitamente registrate nel database centrale gestito dalla European Chemicals Agency (ECHA).
 
Tutte le cinghie elencate nel catalogo Gates Trasmissioni di Potenza Industriali (rif. E3/20054) sono conformi alla normativa REACH.
L’articolo 33 (1) del Regolamento (EC) N. 1907/2006, prevede che ogni fornitore di un articolo contenente una Sostanza ad Altissima Preoccupazione (Substance of Very High Concern) SVHC), dedotto dalla attuale Lista Sostanze Candidate di ECHA, in una concentrazione superiore a 0,1% in peso, debba informare il destinatario dell’articolo, indicando al minimo, il nome della sostanza.
 
In conformità con questa disposizione, Gates informa i Suoi clienti, che le seguenti cinghie contengono Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP), come riportato su SVHC, in una concentrazione superiore a 0,1% in peso:
  • PoweRated®
  • Super HC® PowerBand® SPC
  • le 5 dimensioni più piccole di Micro-V® con profilo PJ e la cui lunghezza effettiva DIN/ISO, va da 406 mm fino a 508 mm: PJ406, PJ432, PJ457, PJ483 e PJ508.

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend