Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Poly Chain® GT2


La Poly Chain® GT2, è stata progettata per le massime prestazioni in
trasmissioni anche a bassa velocità e coppia elevata, in tutte le applicazioni
industriali. La configurazione leggera della cinghia, offre una potenza di
trasmissione superiore fino al 40% rispetto alle versioni precedenti
(Poly Chain® GT), pur mantenendo invariata la durata. La Poly Chain® GT2
agisce sulle pulegge Poly Chain® GT. La sua struttura è basata su un disegno
ultramoderno. Il dorso e i denti della cinghia sono costituiti da una nuova
e unica mescola di poliuretano, che dà alla cinghia una forte robustezza
e un’ottima resistenza all’abrasione e agli agenti chimici. Le cinghie sincrone
Poly Chain® GT2 non necessitano di ritensionamento né lubrificazione,
offrendo così un’eccellente alternativa alle catene a rulli. Presenta dei risparmi
in termini di ingombro, peso e denaro, e offre una vita di servizio lunga
e affidabile.

Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante il passo, lunghezza primitiva,
e larghezza della cinghia in millimetri.

Caratteristiche costruttive

• Il corpo e i denti della cinghia sono in miscela poliuretanica leggera e garantiscono una particolare capacità di aderenza al corpo traente e al tessuto di rivestimento del dente. Questo poliuretano unico rende la cinghia robusta e praticamente immune dall’abrasione e dagli agenti chimici.
• I trefoli di trazione in aramide danno alla cinghia la sua straordinaria capacità di trasmissione.
• L’aramide presenta un’ottima resistenza alla fatica di flessione, agli urti e ai sovraccarichi.
• Il rivestimento dei denti resiste agli olii, agli agenti chimici, ai residui, alla corrosione e all’abrasione. Offre una durata molto lunga e funziona perfettamente a temperature comprese fra -54°C e +85°C.
• Il tessuto di rivestimento impedisce lo sviluppo di attrito con la puleggia e riduce quindi il surriscaldamento.

Vantaggi

• Potenza trasmissibile aumentata notevolmente.
• Trasmissione positiva molto efficiente.
• Prodotti esenti da manutenzione non è necessario eseguire né la lubrificazione
né il tensionamento.
• Risparmi in termini di ingombro, peso e denaro.

Sezioni e dimensioni nominali

 

Passo
mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.0
14.0

3.4
6.0

5.9
10.2

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend