Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Synchro-Power®

Gates continua ad ampliare la propria gamma di prodotti con nuove proposte tecnicamente all’avanguardia. I prodotti Gates offrono una qualità altissima e caratteristiche innovative che consentono di soddisfare le esigenze più impegnative attuali e future. Per produrre le nostre cinghie sincrone di alta precisione vengono utilizzati i materiali più avanzati.
Oltre alle cinghie ad anello, la gamma Gates Synchro-Power® include una serie completa di cinghie a metraggio, che possono essere facilmente tagliate in base alla lunghezza desiderata. Le cinghie a metraggio Synchro-Power® costituiscono un’ottima alternativa alle catene per invertire le trasmissioni di posizionamento e sono particolarmente indicate per i movimenti lineari.

Caratteristiche costruttive

• La struttura in poliuretano offre un'ottima resistenza all'abrasione e quindi
un sistema di funzionamento molto pulito, senza accumulo di sporcizia.
• I denti in poliuretano offrono una rigidezza eccezionale, che riduce la flessione dei denti assicurando maggiore stabilità al sistema in generale.
• Le cinghie standard Gates Synchro-Power® sono munite di trefoli in acciaio, ma siamo in grado di fornire anche trefoli in aramide, a seconda della struttura della cinghia. I trefoli in acciaio/aramide sono posizionati parallelamente ai bordi della cinghia e perfettamente perpendicolari ai denti della cinghia, esercitando poca o nessuna forza laterale.
• Il rivestimento opzionale in nylon sui denti e/o sul dorso rafforza la superficie e la protegge contro l'usura.

Ulteriori vantaggi

• Ampia gamma di profili di denti per soddisfare tutti i requisiti di applicazione.
• Funzionamento pulito e costante.
• Non è necessario eseguire ritensionamento o lubrificazione.
• Resistenza ad un'ampia gamma di temperature da -30°C a 70°C.
• Idonee all’utilizzo in ambienti estremi.
• Ampia gamma di applicazioni: operazioni di assemblaggio automatiche, porte orizzontali e verticali, applicazioni di stampa, apparecchiature per il trasporto, industria tessile, macchinari per imballaggio
… e molto altro ancora.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend