Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                               Twin Power®


Grazie ai denti che si trovano su entrambe le facce in diretta opposizione,
la cinghia sincrona Twin Power® assicura un’elevata capacità di carico in
applicazioni con inversione di rotazione, garantendo un funzionamento senza
intoppi e un’elevata flessibilità. Sono disponibili sia nel profilo trapezoidale
convenzionale che nello speciale profilo GT. La cinghia Twin Power® GT2
è in grado di trasmettere una potenza doppia rispetto alle cinghie
Twin Power® HTD®. È caratterizzata da un’elevatissima capacità di carico ed
un’alta resistenza al salto dei denti, garantendo una trasmissione positiva senza
slittamento. Inoltre, offre un funzionamento silenzioso. Le cinghie
Twin Power® sono disponibili nei passi PowerGrip® GT2 8MGT e 14MGT,
HTD® 5M e PowerGrip® XL, L e H.

Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante la lunghezza primitiva, passo e larghezza della cinghia in millimetri.

Caratteristiche costruttive

• Simile nella costruzione alle cinghie sincrone classiche PowerGrip® e alle cinghie PowerGrip® GT2: robusto elemento di trazione, denti perfettamente sagomati in elastomero e struttura in elastomero.
• Robusto tessuto di nylon resistente all’usura su entrambe le facce.

Vantaggi

• Elevata capacità di carico.
• La cinghia Twin Power® può trasmettere il 100% del suo massimo carico nominale su uno dei lati della cinghia, oppure sui due lati in combinazione, a condizione che la somma dei carichi applicati non ecceda il massimo carico nominale sopracitato.
• Anti slittamento.
• Funzionamento silenzioso.
• Esente da lubrificazione o manutenzione.

Sezioni e dimensioni nominali

 

Passo
mm

W
mm

T
mm

8MGT
14MGT

8.0
14.0

2
3.70

3.400
5.820

 

Passo
mm

W
mm

T
mm

5M

5.0

1.5

2.1

 

 

Passomm

W
mm

T
mm

XL
L
H

1/5
3/8
1/2

0.508
0.762
1.372

1.27
1.91
2.29

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Twin Power® 941 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend