Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                              Long Length & LiftPower™

Oltre alle cinghie ad anello, Gates offre una scelta completa di cinghie a metraggio che possono essere facilmente tagliate in base alla lunghezza desiderata. Le cinghie sincrone a metraggio Long Length sono particolarmente idonee per movimenti lineari (porte automatiche, meccanismi di spostamento automatizzati ed elevatori), elevata precisione di posizionamento (macchine utensili, macchine a coordinate x-y) e inversione di movimento (computer, stampanti e macchine per ufficio). Le cinghie piane a metraggio LiftPower™ sono state studiate per fornire prestazioni ottimali nelle applicazioni di sollevamento e manipolazione, di applicazioni per spostare piattaforme e/o pesi. Sono un’alternativa ideale ai cilindri idraulici nelle tavole di sollevamento a forbice e alle catene e ai cavi di acciaio nel trasporto verticale di veicoli a motore nei magazzini ad elevato sollevamento.
Le cinghie LiftPower™ operano su pulegge piatte.

Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante il passo, la larghezza della cinghia e materiale dell’inserto.

Caratteristiche costruttive

Long Length

PowerGrip® GT 3MR, 5MR e 8MR
PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M e 14M
PowerGrip® XL, L e H
• Trefoli di trazione in fibra di vetro o in acciaio.
• Denti e dorso di gomma.
• Rivestimento in nylon.
Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT e 14MGT
• Trefoli di trazione in carbonio.
• Denti e dorso in poliuretano.
• Denti rivestiti di tessuto.

LiftPower™

• I trefoli di trazione in acciaio standard o ad alte prestazioni, garantiscono un allungamento
molto basso e aumentano la flessibilità rispetto ai cavi d’acciaio.
• Composto elastomerico esclusivo.
• Il tessuto sul retro della cinghia garantisce meno attrito e maggiore resistenza all’usura.

Vantaggi

Long Length

• Elevata precisione di posizionamento, che rende la cinghia adatta ad applicazioni con movimenti ripetitivi.
• Lunghezza stabile grazie ai trefoli con alto modulo elastico.
• Facile da collegare con dispositivi di fissaggio.
• Prodotti esenti da manutenzione: non è necessario eseguire né il tensionamento né la lubrificazione.

LiftPower™

• Funzionamento senza problemi e velocità maggiori rispetto a catene e cavi di acciaio.
• Installazione semplice con piastre di aggancio.
• Rumorosità ridotta.
• Prodotti esenti da manutenzione: non è necessario eseguire né il tensionamento né la

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Long Length & LiftPower™ 5,326 KB
(5.2 MB)
What kind of file is this? Long Length & LiftPower™ 825 KB
(0.8 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend