Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                             Powergrip® GT 2MR, 3MR & 5MR

PowerGrip® GT3 è l’ultima innovazione di Gates nell’ambito delle cinghie
sincrone in gomma. Questa cinghia dalla tecnologia avanzata copre una
vastissima gamma di applicazione industriali. La cinghia sincrona
PowerGrip® GT3 trasmette fino al 30% di potenza in più rispetto alle cinghie
della generazione precedente (PowerGrip® GT2). L’intera gamma di cinghie
è progettata per funzionare sia sulle pulegge esistenti che per quelle di
ricambio e non richiede alcuna modifica del sistema. I passi 2MGT, 3MGT
e 5MGT sono ideali per trasmissioni compatte in utensili manuali, macchine
per ufficio, elettrodomestici, trasmissioni di servomotori di alta precisione
e applicazioni ad assi multipli.

Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante la lunghezza primitiva, passo e larghezza
della cinghia in millimetri.

Caratteristiche costruttive

• Trefoli di trazione in mescola tecnologicamente avanzata con fibre di vetro, denti e dorso in elastomero e rivestimento in nylon.
• Il supporto in elastomero protegge i trefoli dall’inquinamento ambientale e dal logorio da attrito.
• I trefoli di trazione avvolti ad elica sono il segreto dell’eccezionale resistenza,
dell’eccellente capacità di flessione e della notevole resistenza all’allungamento.
• La copertura in nylon a basso coefficiente di attrito protegge la superficie dei denti contro l’usura.
• Il profilo dei denti ed il passo sono di una precisione ancora più accurata.
• Il passo 5MGT è fornito in versione senza silicone e dunque ideale per i sistemi di verniciatura.
• Una perfetta alternativa per le trasmissioni di tipo GT.

Vantaggi

• Sostanziale aumento della potenza trasmessa: fino al 30% in più rispetto ai modelli precedenti.
• Trasmissioni compatte e più leggere.
• Precisione di posizionamento.
• Migliorata resistenza al salto dei denti.
• Rumorosità ridotta.
• Economica, di lunga durata e praticamente senza manutenzione.

NOTAPer un corretto impiego della cinghia Vi preghiamo di richiedere il “Manuale di calcolo per le cinghie sincrone Gates” (E/20099, disponibile in inglese, francese e tedesco).

Sezioni e dimensioni nominali

 

Passo
mm

T
mm

B
mm

2MR
3MR
5MR

2.00
3.00
5.00

0.71
1.12
1.92

1.52
2.41
3.81

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend