Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                              Powergrip® HTD® 3M & 5M



Grazie alla sua favorevole distribuzione del carico, la forma curvilinea HTD®
del dente garantisce un’elevata potenza di trasmissione a bassa velocità e a
coppia elevata. Le cinghie PowerGrip® HTD® 3M e 5M sono particolarmente
vantaggiose in applicazioni come apparecchiature domestiche, macchine per
ufficio, macchine utensili elettriche, macchine per l’industria chimica e per le
industrie di trasformazione.

Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante la lunghezza primitiva, passo e larghezza della cinghia in millimetri.

Caratteristiche costruttive

• La speciale forma curvilinea dei denti migliora la distribuzione degli sforzi e consente una capacità di carico superiore.
• I denti in elastomero sono estremamente precisi e opportunamente distanziati
per assicurare un perfetto innesto con le gole delle pulegge.
• Il supporto in elastomero resistente protegge la cinghia dall’inquinamento ambientale e dall’usura da attrito se la potenza è trasmessa dal dorso della cinghia.
• Il rivestimento in nylon resistente protegge la superficie del dente.
• Trefoli in fibra di vetro.

Vantaggi

• Le cinghie PowerGrip® HTD® 3M e 5M sono studiate per alte velocità fino
a 20.000 giri/min. e capacità elevate fino a 10 kW.
• Si può raggiungere un’elevata capacità di carico grazie alla favorevole forma
dei denti, anche in passi piccolissimi.
• Velocità periferica fino a 80 m/s.
• Efficienza fino a 99%.
• Progettazione compatta.
• Resistenza al salto dei denti migliorata del 25% rispetto al modello CTB.
• Lunga durata di servizio e assenza di spese di manutenzione.

NOTA
Per un corretto impiego della cinghia Vi preghiamo di richiedere il “Manuale di calcolo per le cinghie sincrone Gates” (E/20099, disponibile in inglese, francese e tedesco).

 

 

Pitch
m

T
mm

B
mm

3M
5M

3.0
5.0

1.2
2.1

2.4
3.8


 
E-Z Download
What kind of file is this? Powergrip® HTD® 3M & 5M 4,594 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend