Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

April, 2009

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Neuer Zementschlauch für Ölfelder, Öl- und Gasbohrplattformen von Gates: wenn Bohranlagen nicht ausfallen dürfen…

Gates bietet moderne RFID-Technologie für einfache Schlauchkontrolle

Für kritische Anwendungen in der Mineralöl- und Gasindustrie hat Gates einen neuen, nach API 7K zertifizierten 2” ID Zementschlauch vorgestellt.  Dieser Schlauch ist für Arbeitsdrücke von 5.000 und 10.000 PSI verfügbar. Passend zu diesem Zementschlauch sind jetzt auch neue einteilige 1502 Hammer Unions erhältlich. Diese Produkte sind wie alle anderen Produkte aus dem Gates Sortiment für die Mineralöl- und Gasindustrie ab sofort mit extrem kurzen Lieferfristen über das Gates Vertriebsnetz zu beziehen.

Zementschläuche dienen als flexible Verbindung zwischen dem Zementpumpenverteiler und dem Zementierkopf und müssen Zementschlämme unter hohem Druck fördern.  Diese schwierigen Bedingungen erfordern sehr robuste, zuverlässige und sichere Komponenten. Gates 2” Black Gold® Zementschläuche weisen eine besonders widerstandsfähige Innenschicht auf, die mit einer speziellen Zusammensetzung für abrasive, korrosive und ölige Bohrschlämme entwickelt wurde. Diese Schlauchseele ist mit mehreren Schichten spiralisiertem Geflecht aus hochfestem Stahl verstärkt, um einen absolut zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. 

Für die sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse wie z.B. Abrieb und Ozonbelastung ist der 2” 10,000 PSI Zementschlauch standardmäßig mit einer Gates Mega Tuff™ Aussenschicht ausgestattet, die 300 Mal robuster ist als Standardgummischlauchdecken. Der Gates Zementschlauch ist für Arbeitsdrücke von 5.000 als auch 10.000 PSI geeignet. Diese Schläuche sind in Kombination mit Gates GSH 2” 1502 Hammer Union Integralarmaturen vollständig nach API 7 K zertifiziert.

Der neue Zementschlauch ist eine weitere Ergänzung des Gates Black Gold® Sortiments mit Schläuchen für die Mineralöl- und Gasindustrie, die für die Maximierung von Betriebszeiten von Bohranlagen konstruiert und hergestellt werden. Alle Produkte des Sortiments sind Typgeprüft, bieten eine optimale Verbindung mit der Armatur und sind in extrem kurzer Zeit lieferbar.