Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

March, 2009

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Effiziente Hydraulik bewegt die Industrie

Auf der weltweit führenden Messe für Kraftübertragung und Hydraulik, der Motion, Drive and Automation in Hannover, werden Gates und Gates EMB ihre integrierten Lösungen für Hochleistungshydraulik vorstellen: von Schläuchen über Armaturen, Adapter und Rohrverschraubungen bis hin zu kompletten Baugruppen, außerdem werden Sicherheitsschulungen, Montageausrüstungen und individueller Service präsentiert. Anlässlich der Messe wird auch eine neue, innovative Schnellanschlus- Armatur eingeführt. Und nicht zuletzt können die Messebesucher sich von Gates' Stärken als langjährigem Anbieter qualitativ hochwertiger Hydraulikprodukte und innovativer Lösungen überzeugen.
 
Besucher auf unserem Messestand sind eingeladen, die hochleistungsfähigen Hydraulikprodukte und Services von Gates und Gates EMB für Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Branchen zu erleben. Neben langlebigen und sicheren Produkten bietet das Unternehmen komplette Port-to-Port-Lösungen für Hochdruckhydraulikanwendungen und -maschinen für die Branchen Bergbau, Nutzfahrzeuge, Landwirtschaft, Baugewerbe und Schiffsbau. Auch für den Mineralöl- und Gasmarkt sowie den stark wachsenden Markt der erneuerbaren Energien bietet Gates innovative Konzepte.
 
Für die Mineralöl- und Gasindustrie stellte Gates kürzlich einen neuen, nach API 7K zertifizierten 2” ID Zementschlauch vor. Dieser neue 2” Zementschlauch ist für Arbeitsdrücke von 5.000 und 10.000 PSI erhältlich. Passend zu diesen Schläuchen hat Gates außerdem neue einteilige „1502 Hammer Union Armaturen“ eingeführt. Über das große Händlernetz sind sämtliche Produkte von Gates für den Mineralölmarkt innerhalb sehr kurzer Lieferzeiten verfügbar.
 
Die Messe ist die ideale Plattform zur Vorstellung einer neuen, innovativen Armaturenreihe ohne Gewinde für den Schnellanschluss. Die Quick-Lok-Armatur ist ein neues Produkt in der MegaCrimp®-Reihe und wird einfach eingeklickt. Es müssen keine Anzugsdrehmomente beachtet werden und der Werkzeugbedarf entfällt, was Kosten, Leckagen und Montagezeiten wesentlich reduziert. Die Quick-Lok MegaCrimp®-Armatur bietet zusammen mit Stahldrahtgeflechtschläuchen von Gates eineherausragende Lebensdauer.
Für Anwendungen mit extrem hohem Druck bietet Gates nun auch größere Bohrungsdurchmesser für seine Palette an No-Skive-Spiralschlaucheinheiten an: einteilige GSH-Armaturen für EnviroFluid 6-Spiraldrahtschläuche und zweiteilige GSP-Armaturen sowohl für 4-Spiral- als auch für Stahldrahtgeflechtschläuche.
 
Auf dem Stand wird das kürzlich auf den Markt gebrachte Montagemaschinenprogramm zum Schneiden, Signieren und Pressen von Schläuchen ausführlich vorgestellt. Gates EMB wird neue Maschinen für das Schneiden, Säubern, Entgraten, Biegen, Aufweiten, Bündeln und Formen von Rohren präsentieren.
 
Erstausrüster können sich außerdem über die kompletten und kundenspezifischen Port-to-Port-Lösungen von Gates informieren. Durch Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und die fortschrittlichen Produkteigenschaften führen die Port-to-Port-Lösungen von Gates zu bedeutend geringeren Gesamtbetriebskosten.