Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

November, 2007

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Neue Erweiterungen für Gates PowerGrip®-Kits und Micro-V® XF-Kits

Um mit der Einführung neuer Fahrzeugmodelle Schritt zu halten und die eigene Produktreihe zusätzlich zu erweitern, hat Gates das schon umfangreiche Sortiment an Steuerriemenkits und Micro-V® XF-Riemenkits um 31 bzw. 8 Artikel erweitert. 
 
Da die Lebensdauer aller Komponenten mehr oder weniger dieselbe ist, ist die beste Lösung zur Gewährleistung einer perfekten und sicheren Leistung der gleichzeitige Wechsel der Riemen wie auch der Metallkomponenten. Deshalb bietet Gates als Anbieter von Komplettsystemen Kits mit allen erforderlichen Komponenten für einen gründlichen Austausch des Nebenaggregateantriebssystems oder des Steuerriemensystems.
 
Dank dieser Erweiterung um 31 neue Artikel umfasst das Sortiment an PowerGrip®-Kits von Gates jetzt 516 Artikel. Nur mit dieser Erweiterung werden schon 210 Anwendungen für 22 Automarken wie z. B. VW, Audi, Seat, Fiat, Toyota, Mitsubishi, Nissan und viele andere abgedeckt. 
Die Komponenten der PowerGrip®-Kits von Gates wurden entwickelt, um den höchsten Qualitätsanforderungen aller Automobilhersteller weltweit zu entsprechen. Außerdem ist dank der klaren Einbauanleitungen ein korrekter Einbau entsprechend den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers gewährleistet.
 
Die PowerGrip®-Kits von Gates umfassen den/die Steuerriemen, die Umlenkrolle(n), die Riemenspannrolle(n) oder Spannrollenbausätze und sonstige Teile die für einen kompletten Austausch (Schrauben, Federn, usw.) erforderlich sind, sowie (spezifische) Einbauanleitungen und einen Wechselintervallaufkleber. Für die Fälle, in denen nur ein Austausch des Steuerriemens, der Spannrolle und Riemenscheiben/Umlenkrollen nicht ausreicht, bietet Gates auch den PowerGrip®-Kit Plus mit Öldichtungsringen und/oder O-Ringen sowie sonstigen anwendungsspezifischen Komponenten.
 
Außerdem hat Gates das Sortiment an Micro-V® XF-Kits um 8 neue Artikel erweitert, wodurch weitere Anwendungen für 12 Fahrzeugmarken möglich sind. Wie für Steuerriemen empfiehlt Gates auch hier regelmäßige Inspektionen und zeitigen Austausch der Keilrippenriemen und Metallkomponenten. Die Kits Micro-V® XF von Gates umfassen 1 oder 2 Micro-V® XF-Keilrippenriemen; 1 oder 2 Spannrollen; die erforderlichen Umlenkrollen und einen Wechselintervallaufkleber. Alle Komponenten sind handlich verpackt in einer Hartkartonbox, auf der der gesamte Inhalt des Kits aufgeführt ist.