Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

March, 2005

Kontakt: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

NEU: Gates Extra Service 90° Silikon-Formschläuche

-- hervorragend geeignet für Nutzfahrzeug-Anwendungen --

Gates hat  das Sortiment von Kühlsystemkomponenten für den Nutzfahrzeugbereich um den 90° gebogenen Silikonschlauch erweitert. Dieser gebogene Schlauch, der gegen hohe Temperaturen resistent ist, funktioniert perfekt als Kühler- oder Heizungs-Schlauch, auch unter schlecht belüfteten Bedingungen.

Als Erweiterung des bestehenden Silikonschlauch-Sortiments (Silikonschlauch-Meterware und Silikonschlauch-Rollenware) hat Gates den um 90° gebogenen Silikon-Formschlauch herausgebracht. Seine Form entspricht der Konfiguration des Kühlsystems wie man sie oft in aktuellen Nutzfahrzeugen vorfindet. Die Vorzüge dieses Silikonschlauchs sind vielfältig: er garantiert hervorragende Leistung in Umgebungen mit hoher Temperatur, bietet große Haltbarkeit und geringen Wartungsaufwand und ist aus weichem biegsamen Material hergestellt, das eine äußert geringe Druckverformung aufweist.

Das Extra Service 90° Silikonformschlauch-Programm besteht aus 19 Referenzen mit Schenkellängen von 150 mm bis 300 mm und Innendurchmessern von 10 mm bis 75 mm.  Der Schlauch besteht aus mehrlagigem, hochwertigem Silikonmaterial, die Verstärkung aus dreilagigem Polyestergewebe, resistent gegen Kühlmittel und Hitze.  Der Schlauch ist extra dick und elastisch und verhindert Kaltwasserlecks und Verhärtung unter Hitzeeinwirkung.  Der Schlauchmantel ist resistent gegen Kühlmittel, Ozon, Witterungseinflüsse, Sonnenlicht und extreme Umgebungstemperaturen.