Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

November, 2005

Kontakt: Nele Cools
nelec@gates.com

Gates als „TecDoc Certified Data Supplier“ ausgezeichnet

Langenfeld - Mit der TecDoc Aktualisierung 04/2005 ist Gates mit dem Gütesiegel „TecDoc Certified Data Supplier“ ausgezeichnet worden.  Diese Leistung ist das Ergebnis Gates ständiger Bemühungen, dem Ersatzteilemarkt umfangreiche und genaue Anwendungsdaten zur Verfügung zu stellen. 

Alle Gates Produkte für Antriebs- und Kühlsysteme sind in der TecDoc Datenbank enthalten.  Das Informationssystem TecDoc liefert dem freien Kfz-Ersatzteilemarkt aktuelle und umfassende Daten zur Identifizierung und Bestellung von Teilen.  Jedes Quartal überprüft und bewertet TecDoc alle von den Herstellern angelieferten Daten nach definierten Kriterien.  Die Ergebnisse werden den Teileherstellern zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung mitgeteilt.  Ab sofort wird TecDoc diejenigen Datenlieferanten, die die entsprechenden Anforderungen auf besonders hohem Niveau erfüllen, mit dem Gütesiegel „TecDoc Certified Data Supplier“ auszeichnen.  Mit der TecDoc Aktualisierung 04/2005 ist auch Gates mit dem Gütesiegel „TecDoc Certified Data Supplier“ ausgezeichnet worden. 

“Das “TecDoc Certified Data Supplier” Gütesiegel ist für uns eine wichtige Anerkennung und ein Beweis für die Qualität der Gates Anwendungsdaten, „ sagt Chris Van Craenenbroeck, Database & Cataloguing Manager bei Gates.  “Das Liefern aktueller Anwendungsdaten hatte bei Gates schon immer Priorität.  Und da das TecDoc Datenformat immer mehr zu einem allgemeingültigen Standard in Europa und von anderen Firmen zur Integration der Daten in ihrem eigenen System verwendet wird, wird es auch immer wichtiger Anwendungsdaten in diesem spezifischen Format zu liefern.  Um die Bedingungen solcher Datenformate zu erfüllen, liefert Gates zusätzliche Anregungen zur kontinuierlichen Verbesserung der Anwendungsdaten.

Alle Gates Produkte für Antriebs- und Kühlsysteme sind in der TecDoc Datenbank enthalten.  Mit den zur Zeit in der TecDoc Datenbank enthaltenen Produkten bietet Gates Produkte für 99% des Deutschen Wagenparks.