Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

September, 2005

Kontakt: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

Gates erweitert Produktprogramm für Kraftstoffsysteme

-- Spezialkraftstoffschlauch für Anwendungen innerhalb von Kraftstoffbehältnissen -- 

SubmersibleFuelLineHoseLangenfeld - Die Verwendung eines normalen Kraftstoffschlauchs im Tankinnern kann zum Ausfall der Kraftstoffpumpe führen. Der dann notwendige Austausch der Kraftstoffpumpe ist zeit- und kostenaufwendig. Ein Ausfall der Pumpe kann mit der Verwendung des richtigen Schlauchs verhindert werden.  Gates hat deshalb jetzt einen Krafstoffschlauch für Anwendungen innerhalb von Kraftstoffbehältnissen eingeführt.  

Oft werden die Schläuche von Kraftstoffpumpen im Tankinnern gegen gewöhnliche Kraftstoffschläuche ausgetauscht, die nicht für diese Anwendung geeignet sind. Normale Kraftstoffschläuche sind so konstruiert, dass die Schlauchseele kraftstoffresistent ist. Der Kraftstoff kommt in ständigen Kontakt mit der Außenseite dieser falsch angewendeten Schläuche und kann zum Aufquellen und vorzeitigen Ausfall der Schläuche führen. 

Der Gates Spezial-Kraftstoffschlauch enthält FKM, einen speziellen Fluoroelastomer-Verbundstoff, der kraftstoffresistent ist und den Alterungsprozess verlangsamt. Zusätzlich ist der Schlauch mit Aramidfasern verstärkt. Diese Fasern werden auch für schussfeste Westen verwendet.  Mit dieser fortschrittlichen Konstruktion übertrifft der Gates Spezial-Kraftstoffschlauch die Standard-Anforderungen für In-Kraftstoff-Anwendungen SAE 30R10. Das macht diesen Gates Kraftstoffschlauch zum perfekten Schlauch für Anwendungen im Tankinnern.  Gates Spezial-Kraftstoffschläuche sind für die Förderung von Benzin, mit Alkohol versetztem Benzin oder Dieselkraftstoff innerhalb des Tanks bei mobilen, stationären und Schiffsanwendungen konstruiert.

Mit der Einführung dieses Spezialkraftstoffschlauchs vervollständigt Gates das Produktprogramm für Kraftstoffsysteme.  Jetzt umfasst dieses Programm Kühler- und Heizungsschläuche, den Spezialkraftstoffschlauch, Schlauchschellen, Tankverschlüsse und Verkaufständer.